(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

MF法蘭(ISO-MF 法蘭型)

MF法蘭(ISO-MF 法蘭型)

符合ISO1609的MF法蘭。
【特長】
・備有法蘭尺寸NW63~NW250的豐富種類。
・可與相容性好的NW中心環、爪式夾鉗配套使用。
【用途】
・兩個MF法蘭間夾入NW中心環,並用爪式夾鉗固定。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖

ISO MF 法蘭的尺寸圖。材質:SUS304。N:建議夾鉗數。

產品規格

材質:SUS304。

規格表

單位:mm

型號法蘭尺寸連接管φAφBφCφDTtN
MCM-2063NW6350A (φ60.5)959270.2801253-4
MCM-2080NW8065A (φ76.3)11010783.0951253-6
MCM-2100NW10090A (φ101.6)130127102.01151254-8
MCM-2125NW125100A (φ114.3)155150127.21401254-8
MCM-2160NW160125A (φ139.8)180175153.21651254-8
MCM-2200NW200200A (φ216.3)240235214.02251256-10
MCM-2250NW250250A (φ267.4)290285262.02751256-10

N:建議夾鉗數。

型號
MCM-2063
MCM-2080
MCM-2100
MCM-2125
MCM-2160
MCM-2200
MCM-2250
型號數量折扣標準
出貨日
法蘭尺寸(公稱) 連接管線
18天~ ISO6350A(φ60.5)
12天~ ISO8065A(φ76.3)
4天~ ISO10090A(φ101.6)
4天~ ISO125100A(φ114.3)
4天~ ISO160125A(φ139.8)
4天~ ISO200200A(φ216.3)
4天~ ISO250250A(φ267.4)

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

種類 法蘭 規格 ISO規格(MF/BT) 法蘭形狀 標準
法蘭種類 MF法蘭(爪) 材質 不鏽鋼 材質詳情 SUS304

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767