(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

NW洩氣孔

NW洩氣孔

洩氣孔與NW法蘭的轉換接頭。
【特長】
・真空配管用的NW洩氣孔。
・備有NW15~NW50的豐富種類。
【用途】
・增設於既有配管,單壓即可將真空向大氣開放。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖

NW真空破壞器尺寸圖。材質:SUS304。附Viton橡膠O型環。

產品規格

材質:SUS304。附Viton橡膠O型環。

規格表

單位:mm

型號法蘭A
MCO-3016KF1665.0
MCO-3025KF2566.5
MCO-3040KF4066.5
MCO-3050KF5066.5
型號
MCO-3016
MCO-3025
MCO-3040
MCO-3050
型號數量折扣標準
出貨日
法蘭尺寸(公稱)
4天~ NW(KF)16
4天~ NW(KF)25
4天~ NW(KF)40
12天~ NW(KF)50

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

種類 連接器 規格 NW/KF規格 連接器種類 洩漏口
材質 不鏽鋼 材質詳情 SUS304

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767