(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 10月31日依台灣行政院人事行政總處發佈停班停課通知~ 受到強颱(康芮)影響,台灣三住公司暫停營運一天
    待正常上班後恢復進行各項作業 如有不便之處請多包涵

PJ夾鉗(KF 法蘭型)

PJ夾鉗(KF 法蘭型)

真空配管用的NW夾鉗。
【特長】
・最大可固定至NW160。
・也可管理鎖緊扭矩。
・連接管使用JIS規格的尺寸(僅KF16使用外徑20mm、壁厚2mm的管子)。
・透過法蘭的保護蓋、保護膠帶保護密封面。
【用途】
・用於鎖緊兩個NW法蘭。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖

PJ夾鉗尺寸圖。材質 夾鉗塊:鋁,板子:SUS304,旋鈕:SUS303B。

產品規格

材質 夾鉗塊:鋁,板子:SUS304,旋鈕:SUS303B。

規格表

單位:mm

型號法蘭φDW夾鉗塊數建議扭矩 (N・m)
MST-1025KF254029.542
MST-1040KF405529.542
MST-1050KF507529.542
MST-1063KF638729.442
MST-1080KF8011440.043
MST-1100KF10013440.043
MST-1160KF16019040.053
型號
MST-1025
MST-1040
MST-1050
MST-1063
MST-1080
MST-1100
型號數量折扣標準
出貨日
法蘭尺寸(公稱)
4天~ NW(KF)25
4天~ NW(KF)40
4天~ NW(KF)50
4天~ NW(KF)63
4天~ NW(KF)80
4天~ NW(KF)100

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

種類 夾環 規格 NW/KF規格 夾環種類 鏈條
材質 不鏽鋼+鋁合金 材質詳情 底座塊:鋁/接合板:SUS304/旋鈕:SUS303B

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767