(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

固定手柄 英制螺紋KRIN、公制左螺紋KRL

固定手柄 英制螺紋KRIN、公制左螺紋KRL

【特長】
・固定定位時使用的手柄
・將手柄拉起,手柄內側的鋸齒(切齒部)會鬆開,即可自由轉動,故可隨時將手柄移動到易於操作的位置,利於順暢操作鎖緊
・螺絲部為英制螺紋。公制螺紋備有左螺紋
【用途】
・用於鎖緊、鬆開治具

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖與尺寸

手柄:鋅壓鑄、靜電粉體塗裝
螺栓:銅材SUM22、染黑處理
止迴螺絲:銅SUM22、染黑處理
彈簧:銅線SW-C

尺寸圖

KRIN

單位:mm

型號L顏色
KRIN-1/41015202530  B(黑)
O(橙)
R(紅)
S(銀)
Y(黃)
KRIN-5/16 1520253040 
KRIN-3/8  2025304050
型號RINCHH1H2HlDdD1齒數(g)
KR-1/4401/43133.223.35.014.0107.51628~35
KR-5/16655/164143.726.37.018.3147.52070~85
KR-3/8803/84953.333.210.022.01610.022115~150

KRL

單位:mm

型號L顏色
KRL-61015202530  B(黑)
O(橙)
R(紅)
S(銀)
Y(黃)
KRL-8 1520253040 
KRL-10  2025304050
型號RMH1H2HlDdD1齒數(g)
KRL-64063133.223.35.014.0107.51628~35
KRL-86584143.726.37.018.3147.52070~85
KRL-1080104953.333.210.022.01610.022115~150

操作方法

請向上拉起手柄直至制動器鬆開。(內建的彈簧被壓縮。)

請向上拉起手柄直至制動器鬆開。(內建的彈簧被壓縮。)

請在手柄上拉的狀態,將其轉至所需位置。

請在手柄上拉的狀態,將其轉至所需位置。

在所需位置放開手柄。在彈簧的作用力下彈回,制動裝置再次被鎖緊。

在所需位置放開手柄。在彈簧的作用力下彈回,制動裝置再次被鎖緊。

型號
KRIN-1/4X10-B
KRIN-1/4X10-O
KRIN-1/4X10-R
KRIN-1/4X10-S
KRIN-1/4X10-Y
KRIN-1/4X15-B
KRIN-1/4X15-O
KRIN-1/4X15-R
KRIN-1/4X15-S
KRIN-1/4X15-Y
KRIN-1/4X20-B
KRIN-1/4X20-O
KRIN-1/4X20-R
KRIN-1/4X20-S
KRIN-1/4X20-Y
KRIN-1/4X25-B
KRIN-1/4X25-O
KRIN-1/4X25-R
KRIN-1/4X25-S
KRIN-1/4X25-Y
KRIN-1/4X30-B
KRIN-1/4X30-O
KRIN-1/4X30-R
KRIN-1/4X30-S
KRIN-1/4X30-Y
KRIN-3/8X20-B
KRIN-3/8X20-O
KRIN-3/8X20-R
KRIN-3/8X20-S
KRIN-3/8X20-Y
KRIN-3/8X25-B
KRIN-3/8X25-O
KRIN-3/8X25-R
KRIN-3/8X25-S
KRIN-3/8X25-Y
KRIN-3/8X30)-B
KRIN-3/8X30)-O
KRIN-3/8X30)-R
KRIN-3/8X30)-S
KRIN-3/8X30)-Y
KRIN-3/8X40-B
KRIN-3/8X40-O
KRIN-3/8X40-R
KRIN-3/8X40-S
KRIN-3/8X40-Y
KRIN-3/8X50-B
KRIN-3/8X50-O
KRIN-3/8X50-R
KRIN-3/8X50-S
KRIN-3/8X50-Y
KRIN-5/16X15-B
KRIN-5/16X15-O
KRIN-5/16X15-R
KRIN-5/16X15-S
KRIN-5/16X15-Y
KRIN-5/16X20-B
KRIN-5/16X20-O
KRIN-5/16X20-R
KRIN-5/16X20-S
KRIN-5/16X20-Y
型號數量折扣標準
出貨日
安裝部的種類 旋轉半徑R
(mm)
安裝部 直徑 安裝部 長度
(mm)
最大緊固力
(N)
顏色 高度 H
(mm)
6天~ [外螺牙] 英制螺紋406.4(1/4inch)10-B(黑)23.3
6天~ [外螺牙] 英制螺紋406.4(1/4inch)10-O(橙)23.3
6天~ [外螺牙] 英制螺紋406.4(1/4inch)10-R(紅)23.3
6天~ [外螺牙] 英制螺紋406.4(1/4inch)10-S(銀)23.3
6天~ [外螺牙] 英制螺紋406.4(1/4inch)10-Y(黃)23.3
6天~ [外螺牙] 英制螺紋406.4(1/4inch)15-B(黑)23.3
6天~ [外螺牙] 英制螺紋406.4(1/4inch)15-O(橙)23.3
6天~ [外螺牙] 英制螺紋406.4(1/4inch)15-R(紅)23.3
6天~ [外螺牙] 英制螺紋406.4(1/4inch)15-S(銀)23.3
6天~ [外螺牙] 英制螺紋406.4(1/4inch)15-Y(黃)23.3
6天~ [外螺牙] 英制螺紋406.4(1/4inch)20-B(黑)23.3
6天~ [外螺牙] 英制螺紋406.4(1/4inch)20-O(橙)23.3
6天~ [外螺牙] 英制螺紋406.4(1/4inch)20-R(紅)23.3
6天~ [外螺牙] 英制螺紋406.4(1/4inch)20-S(銀)23.3
6天~ [外螺牙] 英制螺紋406.4(1/4inch)20-Y(黃)23.3
6天~ [外螺牙] 英制螺紋406.4(1/4inch)25-B(黑)23.3
6天~ [外螺牙] 英制螺紋406.4(1/4inch)25-O(橙)23.3
6天~ [外螺牙] 英制螺紋406.4(1/4inch)25-R(紅)23.3
6天~ [外螺牙] 英制螺紋406.4(1/4inch)25-S(銀)23.3
6天~ [外螺牙] 英制螺紋406.4(1/4inch)25-Y(黃)23.3
6天~ [外螺牙] 英制螺紋406.4(1/4inch)30-B(黑)23.3
6天~ [外螺牙] 英制螺紋406.4(1/4inch)30-O(橙)23.3
6天~ [外螺牙] 英制螺紋406.4(1/4inch)30-R(紅)23.3
6天~ [外螺牙] 英制螺紋406.4(1/4inch)30-S(銀)23.3
6天~ [外螺牙] 英制螺紋406.4(1/4inch)30-Y(黃)23.3
6天~ [外螺牙] 英制螺紋809.5(3/8inch)20-B(黑)33.2
6天~ [外螺牙] 英制螺紋809.5(3/8inch)20-O(橙)33.2
6天~ [外螺牙] 英制螺紋809.5(3/8inch)20-R(紅)33.2
6天~ [外螺牙] 英制螺紋809.5(3/8inch)20-S(銀)33.2
6天~ [外螺牙] 英制螺紋809.5(3/8inch)20-Y(黃)33.2
6天~ [外螺牙] 英制螺紋809.5(3/8inch)25-B(黑)33.2
6天~ [外螺牙] 英制螺紋809.5(3/8inch)25-O(橙)33.2
6天~ [外螺牙] 英制螺紋809.5(3/8inch)25-R(紅)33.2
6天~ [外螺牙] 英制螺紋809.5(3/8inch)25-S(銀)33.2
6天~ [外螺牙] 英制螺紋809.5(3/8inch)25-Y(黃)33.2
6天~ [外螺牙] 英制螺紋809.5(3/8inch)30-B(黑)33.2
6天~ [外螺牙] 英制螺紋809.5(3/8inch)30-O(橙)33.2
6天~ [外螺牙] 英制螺紋809.5(3/8inch)30-R(紅)33.2
6天~ [外螺牙] 英制螺紋809.5(3/8inch)30-S(銀)33.2
6天~ [外螺牙] 英制螺紋809.5(3/8inch)30-Y(黃)33.2
13天~ [外螺牙] 英制螺紋809.5(3/8inch)40-B(黑)33.2
6天~ [外螺牙] 英制螺紋809.5(3/8inch)40-O(橙)33.2
6天~ [外螺牙] 英制螺紋809.5(3/8inch)40-R(紅)33.2
6天~ [外螺牙] 英制螺紋809.5(3/8inch)40-S(銀)33.2
6天~ [外螺牙] 英制螺紋809.5(3/8inch)40-Y(黃)33.2
13天~ [外螺牙] 英制螺紋809.5(3/8inch)50-B(黑)33.2
6天~ [外螺牙] 英制螺紋809.5(3/8inch)50-O(橙)33.2
6天~ [外螺牙] 英制螺紋809.5(3/8inch)50-R(紅)33.2
6天~ [外螺牙] 英制螺紋809.5(3/8inch)50-S(銀)33.2
6天~ [外螺牙] 英制螺紋809.5(3/8inch)50-Y(黃)33.2
6天~ [外螺牙] 英制螺紋657.9(5/16inch)15-B(黑)26.3
6天~ [外螺牙] 英制螺紋657.9(5/16inch)15-O(橙)26.3
6天~ [外螺牙] 英制螺紋657.9(5/16inch)15-R(紅)26.3
6天~ [外螺牙] 英制螺紋657.9(5/16inch)15-S(銀)26.3
6天~ [外螺牙] 英制螺紋657.9(5/16inch)15-Y(黃)26.3
6天~ [外螺牙] 英制螺紋657.9(5/16inch)20-B(黑)26.3
6天~ [外螺牙] 英制螺紋657.9(5/16inch)20-O(橙)26.3
6天~ [外螺牙] 英制螺紋657.9(5/16inch)20-R(紅)26.3
6天~ [外螺牙] 英制螺紋657.9(5/16inch)20-S(銀)26.3
6天~ [外螺牙] 英制螺紋657.9(5/16inch)20-Y(黃)26.3

Loading...

基本資訊

用途 夾鉗 種類 夾具 夾鉗機構 操作方向
形狀 L字形 L字固定把手形狀 止迴螺絲式 本體 材質 鋅壓鑄
本體 表面處理 靜電粉體塗裝 安裝部 材質 SUM22 安裝部 表面處理 染黑處理
間隙調整螺絲 高度類型(mm) 標準 手柄角度(rad) 15

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767