(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/6/16 9:00 ~ 21:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

錐型墊圈8°工字型樑用【包裝數為1~250】 (型號表)

WASHER

錐型墊圈8°工字型樑用

I形鋼(工字樑鋼)用。【種類(用途)】平墊圈【種類】錐形墊圈

(i)請注意

  • 商品照片為代表商品,詳細請參考商品規格。
  • 依規格入數可能不同,詳細請參考型號表。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

WTPI-STC-M20

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

錐形墊圈 8°工字型樑用的尺寸圖
公稱直徑dDT
M89.022.05.0
M1011.022.05.0
M1214.025.06.0
M14   
M1618.031.07.0
M1820.039.08.0
M2022.039.08.0
M2224.043.08.0
M2426.048.09.0
M2729.050.09.0
M3032.058.010.0
M3335.062.012.0
M3638.068.014.0
型號
WTPI-STC-M20
型號數量折扣標準
出貨日
材質 表面處理 內徑 d
(mm)
螺牙No.(M) 厚度t
(mm)
販售單位 材質 鋼 材質 不銹鋼 表面處理(詳細)
4天~ [鋼] 鋼鍍鉻酸鹽22202.5零售(能以1 pcs為單位購入)[SS400] SS400-[鍍鉻] 鍍鉻酸鹽

Loading...

  1. 1

基本資訊

種類(用途) 平墊圈 型式 錐形墊圈

錐型墊圈8°工字型樑用的型號WTPI-STC-M20頁面。
記載關於型號WTPI-STC-M20之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
WTPI-ST-M20
WTPI-ST3B-M10
WTPI-ST3B-M12
WTPI-STCB-M10
WTPI-STCB-M12
WTPI-STCB-M16
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
材質 表面處理 內徑 d
(mm)
螺牙No.(M) 厚度t
(mm)
販售單位 材質 鋼 材質 不銹鋼 表面處理(詳細)
4天~ [鋼] 鋼[無] 原質地22202.5零售(能以1 pcs為單位購入)[SS400] SS400-[無] 原質地

包裝數為250

12天~ [鋼] 鋼三價鉻酸鹽11102盒・袋[SS400] SS400-[鍍三價鉻] 三價鉻(黑)

包裝數為200

4天~ [鋼] 鋼三價鉻酸鹽14122.5盒・袋[SS400] SS400-[鍍三價鉻] 三價鉻(黑)
4天~ [鋼] 鋼鍍鉻酸鹽11102盒・袋[SS400] SS400-[鍍鉻] 黑色鉻酸鹽

包裝數為200

4天~ [鋼] 鋼鍍鉻酸鹽14122.5盒・袋[SS400] SS400-[鍍鉻] 黑色鉻酸鹽

包裝數為100

12天~ [鋼] 鋼鍍鉻酸鹽17.5162.5盒・袋[SS400] SS400-[鍍鉻] 黑色鉻酸鹽

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767