(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
具有可與螺栓固定軸力相媲美的彈簧反作用力,可防止振動和衝擊等造成的螺絲鬆動。
另外,透過減小座面壓力,可以消除緊固零件的磨損,得到穩定的緊固軸力。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
WDS1L-ST-M24
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
公稱 | 內徑 | 外徑 | 輕荷重(1L) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | D | 厚度 t | 基本高度 | 測試後高度 | 試驗荷重 | ||||
基準 尺寸 | 容許公差 | 基準 尺寸 | 容許公差 | 基準 尺寸 | 容許公差 | H | H'(最小) | KN | |
JIS M3-1L | 3.2 | +0.20 0 | 7.0 | 0 -0.25 | 0.50 | ±0.035 | 0.75 | 0.60 | 1.03 |
JIS M4-1L | 4.3 | 9.0 | 0.70 | ±0.045 | 0.95 | 0.80 | 1.77 | ||
JIS M5-1L | 5.3 | 10.0 | 0.80 | ±0.05 | 1.10 | 0.90 | 2.94 | ||
JIS M6-1L | 6.4 | +0.25 0 | 12.5 | 0 -0.3 | 1.00 | ±0.055 | 1.35 | 1.15 | 4.12 |
JIS M8-1L | 8.4 | 17.0 | 1.40 | ±0.07 | 1.85 | 1.60 | 7.45 | ||
JIS M10-1L | 10.5 | +0.30 0 | 21 | 0 -0.4 | 1.80 | ±0.085 | 2.30 | 2.00 | 11.77 |
JIS M12-1L | 13.0 | 24 | 2.20 | ±0.10 | 2.70 | 2.45 | 17.65 | ||
JIS M14-1L | 15.0 | 28 | 2.50 | 3.15 | 2.80 | 23.54 | |||
JIS M16-1L | 17.0 | 30 | 2.80 | 3.50 | 3.10 | 32.36 | |||
JIS M18-1L | 19.0 | +0.35 0 | 34 | 0 -0.5 | 3.00 | ±0.11 | 3.90 | 3.35 | 39.23 |
JIS M20-1L | 21.0 | 37 | 3.50 | 4.40 | 3.85 | 49.03 | |||
JIS M22-1L | 23.0 | 39 | 3.50 | 4.70 | 3.90 | 61.78 | |||
JIS M24-1L | 25.0 | 44 | 4.00 | 5.20 | 4.45 | 71.59 | |||
JIS M27-1L | 28.0 | 50 | 4.50 | ±0.14 | 5.90 | 5.00 | 93.16 | ||
JIS M30-1L | 31.0 | +0.40 0 | 56 | 0 -0.7 | 5.00 | 6.60 | 5.60 | 117.68 |
種類(用途) | 彈簧墊圈 | 型式 | 彈簧墊圈 | 種類 彈簧墊圈 | 碟形彈簧墊圈 |
---|
碟形彈簧墊圈JISB12511級螺絲用輕荷重用的型號WDS1L-ST-M24頁面。
記載關於型號WDS1L-ST-M24之規格、尺寸、型式情報。
型號 |
---|
WDS1L-ST-M16 |
WDS1L-ST-M18 |
WDS1L-ST-M20 |
WDS1L-ST-M27 |
WDS1L-ST-M3 |
WDS1L-ST-M30 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 材質 | 表面處理 | 內徑 d (mm) | 螺牙No.(M) | 厚度t (mm) | 販售單位 | 材質 鋼 | 材質 不銹鋼 | 表面處理(詳細) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5天~ | [鋼] 鋼 | [無] 原質地 | 17 | 16 | 2.8 | 零售(能以1 pcs為單位購入) | [S50C] S50C~S65C | - | [無] 原質地 | ||
5天~ | [鋼] 鋼 | [無] 原質地 | 19 | 18 | 3 | 零售(能以1 pcs為單位購入) | [S50C] S50C~S65C | - | [無] 原質地 | ||
5天~ | [鋼] 鋼 | [無] 原質地 | 21 | 20 | 3.5 | 零售(能以1 pcs為單位購入) | [S50C] S50C~S65C | - | [無] 原質地 | ||
5天~ | [鋼] 鋼 | [無] 原質地 | 28 | 27 | 4.5 | 零售(能以1 pcs為單位購入) | [S50C] S50C~S65C | - | [無] 原質地 | ||
5天~ | [鋼] 鋼 | [無] 原質地 | 3.2 | 3 | 0.5 | 零售(能以1 pcs為單位購入) | [S50C] S50C~S65C | - | [無] 原質地 | ||
5天~ | [鋼] 鋼 | [無] 原質地 | 31 | 30 | 5 | 零售(能以1 pcs為單位購入) | [S50C] S50C~S65C | - | [無] 原質地 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策