(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

彈簧墊圈彈簧華司3號重荷重用【包裝數為1~1,500】 (型號表)

FASTENING

彈簧墊圈彈簧華司3號重荷重用

【特長】
・重荷重用,外徑大於2號。
・平墊圈有部分被切斷,呈現螺旋的形狀。
・此螺旋形狀產生防鬆脫和鬆動時防脫落的效果。

(i)請注意

  • 依規格入數可能不同,詳細請參考型號表。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

WSP3-ST-M27

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

彈簧墊圈 彈簧華司 3號 重荷重用的尺寸圖
公稱內徑(d)外徑
(D)
寬度(b)×厚度(t)
(最小)
公制
螺紋用
韋氏
螺紋用
基準
尺寸
容許公差3號
66.1+0.4
0
12.22.7×1.9
8(5/16)8.2+0.5
0
15.63.3×2.5
1010.218.83.9×3.0
1212.2+0.6
0
21.94.4×3.6
(14)14.224.74.8×4.2
16(5/8)16.2+0.8
0
28.25.3×4.8
(18)18.231.45.9×5.4
2020.234.46.4×6.0
(22)(7/8)22.5+1.0
0
38.37.1×6.8
2424.541.37.6×7.2
(27)27.5+1.2
0
46.78.6×8.2
3030.550.79.5×9.3
3333.5+1.4
0
55.710.4×10.1
3636.560.111.1×11.0
3939.563.111.1×11.0
4242.5+1.5
0
66.211.1×11.1
型號
WSP3-ST-M27
型號數量折扣標準
出貨日
材質 表面處理 內徑 d
(mm)
螺牙No.(M) 厚度t
(mm)
販售單位 材質 鋼 材質 不銹鋼 表面處理(詳細)
5天~ [鋼] 鋼[無] 原質地27.5278.2零售(能以1 pcs為單位購入)[SWRH] SWRH72B-[無] 原質地

Loading...

  1. 1

基本資訊

種類(用途) 彈簧墊圈 型式 彈簧墊圈 種類 彈簧墊圈 標準

彈簧墊圈彈簧華司3號重荷重用的型號WSP3-ST-M27頁面。
記載關於型號WSP3-ST-M27之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
WSP3-ST-M16
WSP3-ST-M18
WSP3-ST-M20
WSP3-ST-M30
WSP3-ST-M36
WSP3-ST-M6
型號數量折扣標準
出貨日
材質 表面處理 內徑 d
(mm)
螺牙No.(M) 厚度t
(mm)
販售單位 材質 鋼 材質 不銹鋼 表面處理(詳細)
4天~ [鋼] 鋼[無] 原質地16.2164.8零售(能以1 pcs為單位購入)[SWRH] SWRH72B-[無] 原質地
4天~ [鋼] 鋼[無] 原質地18.2185.4零售(能以1 pcs為單位購入)[SWRH] SWRH72B-[無] 原質地
4天~ [鋼] 鋼[無] 原質地20.2206零售(能以1 pcs為單位購入)[SWRH] SWRH72B-[無] 原質地
4天~ [鋼] 鋼[無] 原質地30.5309.3零售(能以1 pcs為單位購入)[SWRH] SWRH72B-[無] 原質地
5天~ [鋼] 鋼[無] 原質地36.53611零售(能以1 pcs為單位購入)[SWRH] SWRH72B-[無] 原質地
5天~ [鋼] 鋼[無] 原質地6.161.9零售(能以1 pcs為單位購入)[SWRH] SWRH72B-[無] 原質地

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767