(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

ECO-BS附溝槽止迴螺絲平尾黃銅(低鎘材料)【包裝數為1~500】

ECO-BS附溝槽止迴螺絲平尾黃銅(低鎘材料)

【安裝孔形狀】一字。
【基本形狀】止迴螺絲。
【材質】黃銅。
【螺牙種類】公制粗螺紋。
【前端形狀】平尾。
【用途】標準。
【螺絲公稱(M)】1.4/1.7/2/2.6/3/4。
【長度L(mm)】2/3/4/5/6/8。
【表面處理】無/鍍鎳。
【銷售單位】散裝(可購買一個)/箱、包。

(i)請注意

  • 商品照片為代表商品,詳細請參考商品規格。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

ECO-BS 附一字溝槽 平尾 黃銅(低鎘材料)的尺寸圖
公稱直徑
(d)
AB
M1.40.350.45
M1.70.40.6
M2.00.40.75
M2.60.50.8
M3.00.50.9
M4.00.71.2
型號
SSME-BR-M1.4-2
SSME-BR-M1.4-3
SSME-BR-M1.4-4
SSME-BR-M1.7-2
SSME-BR-M1.7-3
SSME-BR-M2-2
SSME-BR-M2-3
SSME-BR-M2-4
SSME-BR-M2-5
SSME-BR-M2-6
SSME-BR-M2.6-3
SSME-BR-M3-3
SSME-BR-M3-4
SSME-BR-M3-5
SSME-BR-M3-6
SSME-BR-M3-8
SSME-BR-M4-5
SSME-BR-M4-6
SSME-BR-M4-8
SSME-BRN-M2-3
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
螺牙No.(M) 長度L/l/ℓ(mm) 表面處理 販售單位
4天~ 1.42散裝(可購買一個)
4天~ 1.43散裝(可購買一個)

包裝數為500

4天~ 1.44盒・包裝
4天~ 1.72散裝(可購買一個)
4天~ 1.73盒・包裝
4天~ 22散裝(可購買一個)
4天~ 23散裝(可購買一個)
4天~ 24散裝(可購買一個)
4天~ 25散裝(可購買一個)
4天~ 26散裝(可購買一個)
4天~ 2.63散裝(可購買一個)
4天~ 33散裝(可購買一個)
4天~ 34散裝(可購買一個)
4天~ 35散裝(可購買一個)
4天~ 36散裝(可購買一個)
4天~ 38散裝(可購買一個)
4天~ 45散裝(可購買一個)
4天~ 46散裝(可購買一個)
4天~ 48散裝(可購買一個)

包裝數為500

4天~ 23[鍍鎳] 鍍鎳盒・包裝

Loading...

  1. 1

基本資訊

安裝孔形狀 一字孔 基本形狀 止迴螺絲 材質 黃銅
螺紋牙頂種類 公制粗螺紋 前端形狀 平尾 追加形狀 標準
用途 標準

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767