(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024.4月底~5月初適逢日本國內黃金週連假,期間MISUMI日本於 5/3(五) & 5/4(六) 停止出貨。建議客戶提早備貨以減少對交期的影響,同時預防連假後出貨量遽增產生遞延。

方形螺栓半螺牙JISB1182【包裝數為1~250】

方形螺栓半螺牙JISB1182

起子頭的滑動較少,不易磨耗或破損,因此可用於需要高扭矩的螺絲。主要適用於建築強化五金。
舊JIS規格品和新JIS規格品的螺距等因尺寸而異。
購買前敬請確認。

(i)請注意

  • 熱浸鍍鋅鍍膜較厚,對手件請選擇相同表面處理商品。
  • 網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。詳細請參考商品規格。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

產品概要

尺寸圖

尺寸圖

單位mm

螺絲公稱
(d)
dskse
基準
尺寸
容許公差基準
尺寸
容許公差基準
尺寸
容許公差
M880
-0.2
5.5±0.25130
-0.7
18.4
M12120
-0.25
8±0.3190
-0.8
26.9
型號
SPNSQH-ST3W-M8-20
SPNSQH-ST3W-M12-45
SPNSQH-ST3W-M12-50
SPNSQH-ST-M12-45
SPNSQH-ST-M12-50
SPNSQH-STAY-M8-25
SPNSQH-STC-M8-20
SPNSQH-STC-M8-25
SPNSQH-STC-M12-45
SPNSQH-STC-M12-50
SPNSQH-STU-M8-20
SPNSQH-STU-M8-25
SPNSQH-STU-M12-45
SPNSQH-STU-M12-50
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
螺牙No.(M) 長度L/l/ℓ(mm) 表面處理 訂購單位 螺牙部長度
(mm)
4天~ 820[三價鉻酸鹽] 鍍三價鉻(白)零售(能以1 pcs為單位購入)15

包裝數為35

4天~ 1245[三價鉻酸鹽] 鍍三價鉻(白)箱‧袋30
4天~ 1250[三價鉻酸鹽] 鍍三價鉻(白)零售(能以1 pcs為單位購入)30

包裝數為35

4天~ 1245[無] 原質地箱‧袋30
4天~ 1250[無] 原質地零售(能以1 pcs為單位購入)30
4天~ 825熱浸鍍鋅零售(能以1 pcs為單位購入)20

包裝數為250

4天~ 820[鍍鉻酸鹽] 鍍鉻酸鹽箱‧袋15

包裝數為200

4天~ 825[鍍鉻酸鹽] 鍍鉻酸鹽箱‧袋20

包裝數為35

4天~ 1245[鍍鉻酸鹽] 鍍鉻酸鹽箱‧袋30

包裝數為30

4天~ 1250[鍍鉻酸鹽] 鍍鉻酸鹽箱‧袋30
4天~ 820[鍍白鋅] 鍍白鋅零售(能以1 pcs為單位購入)15
4天~ 825[鍍白鋅] 鍍白鋅零售(能以1 pcs為單位購入)20

包裝數為35

4天~ 1245[鍍白鋅] 鍍白鋅箱‧袋30
4天~ 1250[鍍白鋅] 鍍白鋅零售(能以1 pcs為單位購入)30

Loading...

  1. 1

基本資訊

形狀 四角 材質 相當於SWCH 螺牙峰種類 公制粗螺紋
用途 標準 螺牙種類 半螺牙

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767