(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024.4月底~5月初適逢日本國內黃金週連假,期間MISUMI日本於 5/3(五) & 5/4(六) 停止出貨。建議客戶提早備貨以減少對交期的影響,同時預防連假後出貨量遽增產生遞延。

附十字孔(+)六角小螺絲自攻螺絲1級A型PD=1(預裝墊圈PWΦ16×1.0)【包裝數為200~350】

附十字孔(+)六角小螺絲自攻螺絲1級A型PD=1(預裝墊圈PWΦ16×1.0)

螺距是1~3級中螺距最大的產品。【詳細形狀】:標準【安裝孔形狀】:十字孔【材質】:相當於SWCH【形狀】:六角、預裝墊圈

(i)請注意

  • 網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。詳細請參考商品規格。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

公稱直徑56
二面寬度
(S)
基準尺寸8.010.0
容許公差0
-0.2
高度
(k)
基準尺寸3.03.5
容許公差±0.1±0.15
e最小8.710.9


m參考4.56.2
Q最大2.332.86
最小1.802.30
十字孔編號23
d最大5.26.2
最小56
平墊圈 D1×Tø16×1.0
型號
HXPSZ16-ST3B-TP5-16
HXPSZ16-ST3B-TP5-20
HXPSZ16-ST3B-TP6-16
HXPSZ16-ST3B-TP6-20
HXPSZ16-ST3B-TP6-25
HXPSZ16-ST3W-TP5-16
HXPSZ16-ST3W-TP5-20
HXPSZ16-ST3W-TP6-16
HXPSZ16-ST3W-TP6-20
HXPSZ16-ST3W-TP6-25
HXPSZ16-ST-TP5-16
HXPSZ16-ST-TP5-20
HXPSZ16-STC-TP6-16
HXPSZ16-STCB-TP5-16
HXPSZ16-STCB-TP5-20
HXPSZ16-STCB-TP6-16
HXPSZ16-STCB-TP6-20
HXPSZ16-STCB-TP6-25
HXPSZ16-STCNW-TP5-16
HXPSZ16-STCNW-TP5-20
HXPSZ16-STSP3-TP5-16
HXPSZ16-STSP3-TP5-20
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
螺牙No.(M) 長度L/l/ℓ(mm) 表面處理

包裝數為350

4天~ 516[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(黑)

包裝數為300

4天~ 520[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(黑)

包裝數為300

4天~ 616[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(黑)

包裝數為200

4天~ 620[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(黑)

包裝數為250

4天~ 625[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(黑)

包裝數為350

4天~ 516[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(白)

包裝數為300

4天~ 520[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(白)

包裝數為300

4天~ 616[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(白)

包裝數為200

4天~ 620[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(白)

包裝數為250

4天~ 625[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(白)

包裝數為350

4天~ 516[無] 原質地

包裝數為300

4天~ 520[無] 原質地

包裝數為300

4天~ 616[鍍鉻酸鹽] 鍍鉻酸鹽

包裝數為350

4天~ 516[鍍鉻酸鹽] 黑色鉻酸鹽

包裝數為300

4天~ 520[鍍鉻酸鹽] 黑色鉻酸鹽

包裝數為300

4天~ 616[鍍鉻酸鹽] 黑色鉻酸鹽

包裝數為200

4天~ 620[鍍鉻酸鹽] 黑色鉻酸鹽

包裝數為250

4天~ 625[鍍鉻酸鹽] 黑色鉻酸鹽

包裝數為350

13天~ 516[無鉻] 無鉻白色電鍍

包裝數為300

13天~ 520[無鉻] 無鉻白色電鍍

包裝數為350

13天~ 516[無鉻] 無鉻黑色

包裝數為300

13天~ 520[無鉻] 無鉻黑色

Loading...

  1. 1

基本資訊

螺牙峰種類 自攻螺絲 詳細形狀 標準 安裝孔形狀 十字孔
基本形狀 六角 材質 相當於SWCH 前端形狀 其他特殊形狀
追加形狀 組裝墊圈 販售單位 盒・包裝 用途 標準

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767