(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 6月11日(二) AM02:00 ~ AM03:00進行系統維護,上述時間內全站有短暫線路中斷現象將無法進行交易,若有造成不便敬請見諒。

附十字孔(+)舊JIS平頭小螺絲【包裝數為1~4,000】 (型號表)

附十字孔(+)舊JIS平頭小螺絲

【基本形狀】標準(圓)。
【安裝孔形狀】十字孔。
【螺絲公稱(M)】3/4/5。
【長度L(mm)】5~70。
【材質】相當於SWCH/黃銅/相當於SUS304。
【表面處理】無/無鉻白/無鉻黑/鍍三價鉻(黑)/鍍三價鉻(白)/鍍白鋅/鍍鉻酸鹽/鍍鉻/鍍三價不鏽鋼塗層。
【詳細形狀】平頭。
【前端形狀】平尾。
【螺牙種類】公制粗螺紋。
【螺距(mm)】0.6/0.75/0.9。
【螺牙種類】全螺牙。

(i)請注意

  • 商品照片為代表圖片,詳細請參考商品規格表。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

螺絲
公稱
螺距十字孔
編號
dkkcmq(十字孔深度)
基準容許公差基準容許公差參考最大最小
M30.6260
-0.5
1.750
-0.3
0.253.61.430.91
M40.7582.30.34.52.331.79
M50.9100
-0.6
2.80.35.12.932.38
型號
CSPCSJ-ST3B-M3-6
CSPCSJ-ST3W-M3-6
CSPCSJ-STCNW-M3-6
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
螺牙No.(M) 長度L/l/ℓ(mm) 間距
(mm)
材質 表面處理 販售單位 強度區分(鋼) 強度區分(不鏽鋼) 公稱尺寸

包裝數為3,500

4天~ 360.6[鋼] 相當於SWCH[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(黑)盒・包裝4.8-3

包裝數為3,500

4天~ 360.6[鋼] 相當於SWCH[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(白)盒・包裝4.8-3

包裝數為3,500

13天~ 360.6[鋼] 相當於SWCH[鍍三價鉻] 無鉻白色電鍍盒・包裝4.8-3

Loading...

  1. 1

基本資訊

詳細形狀 平頭 安裝孔形狀 十字孔 基本形狀 標準(圓)
螺牙峰種類 公制粗螺紋 前端形狀 平尾 追加形狀 標準
用途 標準 螺牙種類 全螺牙

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767