(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024.4月底~5月初適逢日本國內黃金週連假,期間MISUMI日本於 5/3(五) & 5/4(六) 停止出貨。建議客戶提早備貨以減少對交期的影響,同時預防連假後出貨量遽增產生遞延。

附十字孔(+)JIS盆頭小螺絲【包裝數為300~3,000】

附十字孔(+)JIS盆頭小螺絲

RoHS10適用品,詳細形狀:盆頭,安裝孔形狀:十字孔,前端形狀:平尾

(i)請注意

  • 舊JIS規格品與新JIS規格品依尺寸Pitch會有不同。 請確認後再購買。
  • 商品照片為代表圖片,詳細請參考商品規格表。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

螺絲
公稱
(d)
螺距
P
十字孔
編號
dkkmq(十字孔深度)
基準
尺寸
容許公差基準
尺寸
容許公差參考最大最小
M30.625.50
-0.5
2±0.153.61.430.86
M40.7572.64.22.031.45
M50.990
-0.6
3.34.92.732.14
型號
CSPPNJ-BRH-M4-8
CSPPNJ-BRH-M4-30
CSPPNJ-BRH-M4-40
CSPPNJ-BRH-M4-50
CSPPNJ-BRH-M5-12
CSPPNJ-BRH-M5-30
CSPPNJ-ST3B-M3-4
CSPPNJ-ST3B-M3-5
CSPPNJ-ST3B-M3-6
CSPPNJ-ST3B-M3-8
CSPPNJ-ST3B-M3-9
CSPPNJ-ST3B-M3-10
CSPPNJ-ST3B-M3-12
CSPPNJ-ST3B-M3-14
CSPPNJ-ST3B-M3-15
CSPPNJ-ST3B-M3-18
CSPPNJ-ST3B-M3-20
CSPPNJ-ST3B-M3-22
CSPPNJ-ST3B-M3-30
CSPPNJ-ST3B-M3-35
CSPPNJ-ST3B-M3-40
CSPPNJ-ST3B-M4-5
CSPPNJ-ST3B-M4-6
CSPPNJ-ST3B-M4-8
CSPPNJ-ST3B-M4-10
CSPPNJ-ST3B-M4-12
CSPPNJ-ST3B-M4-14
CSPPNJ-ST3B-M4-15
CSPPNJ-ST3B-M4-16
CSPPNJ-ST3B-M4-18
CSPPNJ-ST3B-M4-20
CSPPNJ-ST3B-M4-22
CSPPNJ-ST3B-M4-25
CSPPNJ-ST3B-M4-40
CSPPNJ-ST3B-M4-50
CSPPNJ-ST3B-M4-60
CSPPNJ-ST3B-M5-6
CSPPNJ-ST3B-M5-8
CSPPNJ-ST3B-M5-10
CSPPNJ-ST3B-M5-12
CSPPNJ-ST3B-M5-14
CSPPNJ-ST3B-M5-15
CSPPNJ-ST3B-M5-16
CSPPNJ-ST3B-M5-18
CSPPNJ-ST3B-M5-20
CSPPNJ-ST3B-M5-25
CSPPNJ-ST3B-M5-30
CSPPNJ-ST3B-M5-35
CSPPNJ-ST3B-M5-40
CSPPNJ-ST3B-M5-45
CSPPNJ-ST3B-M5-50
CSPPNJ-ST3W-M3-4
CSPPNJ-ST3W-M3-5
CSPPNJ-ST3W-M3-6
CSPPNJ-ST3W-M3-8
CSPPNJ-ST3W-M3-9
CSPPNJ-ST3W-M3-12
CSPPNJ-ST3W-M3-15
CSPPNJ-ST3W-M3-18
CSPPNJ-ST3W-M3-20
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
螺牙No.(M) 長度L/l/ℓ(mm) 間距
(mm)
材質 表面處理

包裝數為1,000

4天~ 480.75[黃銅] 黃銅[鍍鉻] 鍍鉻

包裝數為500

4天~ 4300.75[黃銅] 黃銅[鍍鉻] 鍍鉻

包裝數為400

4天~ 4400.75[黃銅] 黃銅[鍍鉻] 鍍鉻

包裝數為350

12天~ 4500.75[黃銅] 黃銅[鍍鉻] 鍍鉻

包裝數為500

4天~ 5120.9[黃銅] 黃銅[鍍鉻] 鍍鉻

包裝數為400

4天~ 5300.9[黃銅] 黃銅[鍍鉻] 鍍鉻

包裝數為3,000

12天~ 340.6[鋼] 相當於SWCH[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(黑)

包裝數為3,000

4天~ 350.6[鋼] 相當於SWCH[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(黑)

包裝數為2,500

4天~ 360.6[鋼] 相當於SWCH[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(黑)

包裝數為2,200

4天~ 380.6[鋼] 相當於SWCH[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(黑)

包裝數為2,000

12天~ 390.6[鋼] 相當於SWCH[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(黑)

包裝數為2,000

4天~ 3100.6[鋼] 相當於SWCH[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(黑)

包裝數為2,500

12天~ 3120.6[鋼] 相當於SWCH[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(黑)

包裝數為2,200

12天~ 3140.6[鋼] 相當於SWCH[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(黑)

包裝數為2,000

4天~ 3150.6[鋼] 相當於SWCH[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(黑)

包裝數為1,600

12天~ 3180.6[鋼] 相當於SWCH[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(黑)

包裝數為1,500

4天~ 3200.6[鋼] 相當於SWCH[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(黑)

包裝數為1,400

12天~ 3220.6[鋼] 相當於SWCH[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(黑)

包裝數為1,000

12天~ 3300.6[鋼] 相當於SWCH[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(黑)

包裝數為700

12天~ 3350.6[鋼] 相當於SWCH[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(黑)

包裝數為600

12天~ 3400.6[鋼] 相當於SWCH[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(黑)

包裝數為2,500

12天~ 450.75[鋼] 相當於SWCH[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(黑)

包裝數為2,200

12天~ 460.75[鋼] 相當於SWCH[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(黑)

包裝數為2,000

4天~ 480.75[鋼] 相當於SWCH[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(黑)

包裝數為1,600

12天~ 4100.75[鋼] 相當於SWCH[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(黑)

包裝數為1,500

12天~ 4120.75[鋼] 相當於SWCH[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(黑)

包裝數為1,200

12天~ 4140.75[鋼] 相當於SWCH[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(黑)

包裝數為1,200

12天~ 4150.75[鋼] 相當於SWCH[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(黑)

包裝數為1,000

12天~ 4160.75[鋼] 相當於SWCH[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(黑)

包裝數為1,000

5天~ 4180.75[鋼] 相當於SWCH[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(黑)

包裝數為900

4天~ 4200.75[鋼] 相當於SWCH[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(黑)

包裝數為800

4天~ 4220.75[鋼] 相當於SWCH[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(黑)

包裝數為700

5天~ 4250.75[鋼] 相當於SWCH[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(黑)

包裝數為600

12天~ 4400.75[鋼] 相當於SWCH[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(黑)

包裝數為450

4天~ 4500.75[鋼] 相當於SWCH[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(黑)

包裝數為300

4天~ 4600.75[鋼] 相當於SWCH[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(黑)

包裝數為1,000

12天~ 560.9[鋼] 相當於SWCH[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(黑)

包裝數為1,000

12天~ 580.9[鋼] 相當於SWCH[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(黑)

包裝數為900

4天~ 5100.9[鋼] 相當於SWCH[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(黑)

包裝數為800

4天~ 5120.9[鋼] 相當於SWCH[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(黑)

包裝數為800

12天~ 5140.9[鋼] 相當於SWCH[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(黑)

包裝數為700

4天~ 5150.9[鋼] 相當於SWCH[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(黑)

包裝數為700

4天~ 5160.9[鋼] 相當於SWCH[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(黑)

包裝數為600

12天~ 5180.9[鋼] 相當於SWCH[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(黑)

包裝數為500

4天~ 5200.9[鋼] 相當於SWCH[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(黑)

包裝數為700

4天~ 5250.9[鋼] 相當於SWCH[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(黑)

包裝數為600

4天~ 5300.9[鋼] 相當於SWCH[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(黑)

包裝數為500

12天~ 5350.9[鋼] 相當於SWCH[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(黑)

包裝數為400

12天~ 5400.9[鋼] 相當於SWCH[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(黑)

包裝數為350

4天~ 5450.9[鋼] 相當於SWCH[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(黑)

包裝數為300

4天~ 5500.9[鋼] 相當於SWCH[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(黑)

包裝數為3,000

4天~ 340.6[鋼] 相當於SWCH[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(白)

包裝數為3,000

4天~ 350.6[鋼] 相當於SWCH[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(白)

包裝數為2,500

4天~ 360.6[鋼] 相當於SWCH[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(白)

包裝數為2,200

4天~ 380.6[鋼] 相當於SWCH[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(白)

包裝數為2,000

12天~ 390.6[鋼] 相當於SWCH[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(白)

包裝數為2,500

4天~ 3120.6[鋼] 相當於SWCH[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(白)

包裝數為2,000

4天~ 3150.6[鋼] 相當於SWCH[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(白)

包裝數為1,600

4天~ 3180.6[鋼] 相當於SWCH[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(白)

包裝數為1,500

4天~ 3200.6[鋼] 相當於SWCH[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(白)

Loading...

基本資訊

詳細形狀 盆頭 安裝孔形狀 十字孔 基本形狀 標準(圓)
螺牙峰種類 公制粗螺紋 前端形狀 平尾 追加形狀 標準
販售單位 盒・包裝 用途 標準 螺牙種類 全螺牙

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767