(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024.4月底~5月初適逢日本國內黃金週連假,期間MISUMI日本於 5/3(五) & 5/4(六) 停止出貨。建議客戶提早備貨以減少對交期的影響,同時預防連假後出貨量遽增產生遞延。

凸緣螺帽【包裝數為1~1,000】

凸緣螺帽

【特長】
・可防止因垂直施加於軸上的外力而產生「鬆動」。防止因垂直施加於軸上的外力而產生的「鬆脫」。
・防止往軸方向施加的振動外力或急速重複停止而產生的「鬆脫」。
・防止橫向施加在軸上的外力使螺栓傾倒而產生的「鬆脫」。
・可防止不旋轉導致的「鬆脫」。
・即使多次裝卸使用,都可持續防止「鬆脫」。
【材質】S45C/相當於SWCH/相當於SUS304。
【表面處理】無/鍍三價鉻(白)/鍍白鋅/鍍鉻酸鹽。

(i)請注意

  • 商品相片僅供參考,外觀依所選規格而有不同。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

產品概要

尺寸圖

尺寸圖


S45C
公稱直徑BCDHhd完成品
重量
(g)
螺牙數
M8×1.251213.914.4+0.2
-0.4
9±0.2最小
5.8
8.3±0.16.45
M10×1.51416.220116.510.310.85
M12×1.751719.624127.212.3184

SWCH
公稱直徑BCDHhd完成品
重量
(g)
螺牙數
M3×0.55.5約6.46.4±0.24±0.2最小
1.8
3.2±0.10.745
M5×0.889.21163.35.22.15
M6×1.01011.512756.23.45
M8×1.251213.91695.88.36.45
M10×1.251416.220116.810.310.86
M10×1.51416.220116.810.310.85
M12×1.751719.624127.212.3184

SUS304
公稱直徑BCDHhd完成品
重量
(g)
螺牙數
M4×0.7788+0.2
-0.4
5±0.2min2.34.2±0.11.335
M6×1.01011.5137min3.76.23.45
M8×1.251213.914.49min5.88.36.45
M10×1.51416.21811min6.810.310.85

形狀

  • 附墊圈的單體構造螺母。
  • 切除部分座面側螺紋,施行凸緣加工。

特長

  • 防止來自與軸呈直角的外力而產生的「鬆脫」。
  • 防止往軸方向施加的振動外力或急速重複停止而產生的「鬆脫」。
  • 防止橫向施加在軸上的外力使螺栓傾倒而產生的「鬆脫」。
  • 防止因非旋轉而產生的「鬆脫」。
  • 防止因多次裝卸使用而持續產生的「鬆脫」。
型號
FNTLSK-S45C3W-M8
FNTLSK-S45C3W-M10
FNTLSK-S45C3W-M12
FNTLSK-S45C-M10
FNTLSK-S45C-M12
FNTLSK-S45CC-M8
FNTLSK-ST3W-M5
FNTLSK-ST3W-M6
FNTLSK-ST3W-M8
FNTLSK-ST3W-M10
FNTLSK-ST3W-M12
FNTLSK-ST-M5
FNTLSK-ST-M6
FNTLSK-ST-M8
FNTLSK-ST-M10
FNTLSK-ST-M12
FNTLSK-STC-M5
FNTLSK-STC-M6
FNTLSK-STC-M10
FNTLSK-STU-M6
FNTLSK-STU-M10
FNTLSK-SUS-M6
FNTLSK-SUS-M8
FNTLSK-SUS-M10
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
螺牙No.(M) 材質 表面處理 販售單位 表面處理(詳細)

包裝數為300

13天~ 8[鋼] S45C三價鉻酸鹽盒・袋[三價鉻酸鹽] 三價鉻(白)

包裝數為160

4天~ 10[鋼] S45C三價鉻酸鹽盒・袋[三價鉻酸鹽] 三價鉻(白)

包裝數為100

4天~ 12[鋼] S45C三價鉻酸鹽盒・袋[三價鉻酸鹽] 三價鉻(白)
4天~ 10[鋼] S45C[無] 無零售(能以1 pcs為單位購入)[無] 無

包裝數為100

4天~ 12[鋼] S45C[無] 無盒・袋[無] 無
4天~ 8[鋼] S45C鍍鉻零售(能以1 pcs為單位購入)[鍍鉻] 鍍鉻

包裝數為1,000

4天~ 5[鋼] 相當於SWCH三價鉻酸鹽盒・袋[三價鉻酸鹽] 三價鉻(白)
4天~ 6[鋼] 相當於SWCH三價鉻酸鹽零售(能以1 pcs為單位購入)[三價鉻酸鹽] 三價鉻(白)
4天~ 8[鋼] 相當於SWCH三價鉻酸鹽零售(能以1 pcs為單位購入)[三價鉻酸鹽] 三價鉻(白)
4天~ 10[鋼] 相當於SWCH三價鉻酸鹽零售(能以1 pcs為單位購入)[三價鉻酸鹽] 三價鉻(白)

包裝數為100

4天~ 12[鋼] 相當於SWCH三價鉻酸鹽盒・袋[三價鉻酸鹽] 三價鉻(白)

包裝數為1,000

4天~ 5[鋼] 相當於SWCH[無] 原質地盒・袋[無] 原質地

包裝數為600

4天~ 6[鋼] 相當於SWCH[無] 原質地盒・袋[無] 原質地

包裝數為300

4天~ 8[鋼] 相當於SWCH[無] 原質地盒・袋[無] 原質地

包裝數為160

4天~ 10[鋼] 相當於SWCH[無] 原質地盒・袋[無] 原質地

包裝數為100

4天~ 12[鋼] 相當於SWCH[無] 原質地盒・袋[無] 原質地

包裝數為1,000

4天~ 5[鋼] 相當於SWCH鍍鉻盒・袋[鍍鉻] 鍍鉻

包裝數為600

4天~ 6[鋼] 相當於SWCH鍍鉻盒・袋[鍍鉻] 鍍鉻

包裝數為160

4天~ 10[鋼] 相當於SWCH鍍鉻盒・袋[鍍鉻] 鍍鉻

包裝數為600

4天~ 6[鋼] 相當於SWCH鍍白鋅盒・袋鍍白鋅

包裝數為160

4天~ 10[鋼] 相當於SWCH鍍白鋅盒・袋鍍白鋅
4天~ 6[不銹鋼] 相當於SUS304[無] 無零售(能以1 pcs為單位購入)[無] 無
4天~ 8[不銹鋼] 相當於SUS304[無] 無零售(能以1 pcs為單位購入)[無] 無
4天~ 10[不銹鋼] 相當於SUS304[無] 無零售(能以1 pcs為單位購入)[無] 無

Loading...

  1. 1

基本資訊

螺紋牙頂種類 公制粗螺紋 用途・機能 防鬆 防鬆脫詳細資料 凸緣螺帽

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767