(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024.4月底~5月初適逢日本國內黃金週連假,期間MISUMI日本於 5/3(五) & 5/4(六) 停止出貨。建議客戶提早備貨以減少對交期的影響,同時預防連假後出貨量遽增產生遞延。

尼龍防鬆螺帽

尼龍防鬆螺帽

法蘭螺帽形狀,且於金屬製螺帽本體上鉚接有防鬆脫功能的尼龍環。
尼龍的內徑略小於使用螺絲,外牙在其部位形成內牙,透過與尼龍的摩擦阻力,發揮止動、防鬆脫效果。

(i)請注意

  • 商品相片僅供參考,外觀依所選規格而有不同。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

產品概要

法蘭尼龍螺帽:相關圖像

 

尺寸圖

 

螺絲
公稱
螺距
(p)
直徑
(s)
高度
(m)
座面徑
(D)
粗螺紋最大最小最大最小最大最小
M40.776.85.755.259.59.1
M50.887.86.756.2511.010.6
M61.0109.88.307.7013.012.6
M81.251312.7510.19.517.016.6
M101.51716.7512.411.621.020.6
M121.751918.6514.814.024.023.5
型號
FNTLNF-ST3W-M8
FNTLNF-ST3W-M10
FNTLNF-ST3W-M12
型號數量折扣標準
出貨日
螺牙No.(M)
4天~ 8
4天~ 10
4天~ 12

Loading...

  1. 1

基本資訊

材質 相當於SWCH 表面處理 三價鉻酸鹽 螺紋牙頂種類 公制粗螺紋
用途・機能 防鬆 販售單位 零售(能以1 pcs為單位購入) 表面處理(詳細) 三價鉻(白)
防鬆脫詳細資料 尼龍螺帽

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767