(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

黃銅(低鎘材料)圓蓋螺帽(1型1級)(切削)【包裝數為1~500】

黃銅(低鎘材料)圓蓋螺帽(1型1級)(切削)

1型(透過切削而非焊接形成圓蓋部)的圓蓋螺帽(裝飾螺帽、蓋螺帽)。六角螺帽部為1級。

(i)請注意

  • 此商品照片為代表圖片,詳細請參照商品規格表。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

圓蓋螺帽 1型1級 切削 黃銅低鎘材料(ECO-BS)尺寸圖及尺寸

黃銅(低鎘材料)圓蓋螺帽 (1型1級)(切削):相關圖像

 

圓蓋螺帽 1型1級 切削 黃銅低鎘材料(ECO-BS)側面圖

 

黃銅(低鎘材料)圓蓋螺帽 (1型1級)(切削):相關圖像

 

上視圖

 

螺牙公稱m1m3S
M3536
M4637
M5748
M69510
M810.55.612
M1013715
M1216919

尺寸

型號
FRNCEB-BR-M3
FRNCEB-BR-M4
FRNCEB-BR-M5
FRNCEB-BR-M6
FRNCEB-BR-M8
FRNCEB-BR-M10
FRNCEB-BR-M12
FRNCEB-BRN-M3
FRNCEB-BRN-M4
FRNCEB-BRN-M5
FRNCEB-BRN-M6
FRNCEB-BRN-M8
FRNCEB-BRN-M10
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
螺牙No.(M) 表面處理 販售單位 表面處理(詳細)
4天~ 3[無] 無零售(能以1 pcs為單位購入)[無] 無
4天~ 4[無] 無零售(能以1 pcs為單位購入)[無] 無
4天~ 5[無] 無零售(能以1 pcs為單位購入)[無] 無
4天~ 6[無] 無零售(能以1 pcs為單位購入)[無] 無
4天~ 8[無] 無零售(能以1 pcs為單位購入)[無] 無
4天~ 10[無] 無零售(能以1 pcs為單位購入)[無] 無
4天~ 12[無] 無零售(能以1 pcs為單位購入)[無] 無
4天~ 3鍍鎳零售(能以1 pcs為單位購入)[鍍鎳] 鍍鎳
4天~ 4鍍鎳零售(能以1 pcs為單位購入)[鍍鎳] 鍍鎳
4天~ 5鍍鎳零售(能以1 pcs為單位購入)[鍍鎳] 鍍鎳

包裝數為500

4天~ 6鍍鎳盒・袋[鍍鎳] 鍍鎳
4天~ 8鍍鎳零售(能以1 pcs為單位購入)[鍍鎳] 鍍鎳
4天~ 10鍍鎳零售(能以1 pcs為單位購入)[鍍鎳] 鍍鎳

Loading...

  1. 1

基本資訊

材質 黃銅 螺紋牙頂種類 公制粗螺紋 用途・機能 標準

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767