(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024.4月底~5月初適逢日本國內黃金週連假,期間MISUMI日本於 5/3(五) & 5/4(六) 停止出貨。建議客戶提早備貨以減少對交期的影響,同時預防連假後出貨量遽增產生遞延。

六角螺帽DIN規格

六角螺帽DIN規格

【材質】SUS303。
【表面處理】無。
【螺牙種類】DIN規格。
【用途・功能】標準。
【銷售單位】散裝(可購買一個)。
【表面處理】(詳細)無。
【六角螺帽規格】1種。
【螺絲公稱(M)】1/1.2/1.4/1.6。

(i)請注意

  • 商品相片僅供參考,外觀依所選規格而有不同。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

六角螺帽 DIN規格的尺寸圖
公稱螺距二面寬度
(S)
高度
(m)
M1.00.252.50.8
M1.20.253.01.0
M1.40.33.01.2
M1.60.353.21.3
型號
HNT1-SUS-DIN1
HNT1-SUS-DIN1.2
HNT1-SUS-DIN1.4
HNT1-SUS-DIN1.6
型號數量折扣標準
出貨日
螺牙No.(M)
4天~ 1
4天~ 1.2
4天~ 1.4
4天~ 1.6

Loading...

  1. 1

基本資訊

材質 SUS303 表面處理 螺牙峰種類 DIN規格
用途・機能 標準 販售單位 零售(能以1 pcs為單位購入) 表面處理(詳細)
六角形螺帽規格 1種

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767