(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 6月11日(二) AM02:00 ~ AM03:00進行系統維護,上述時間內全站有短暫線路中斷現象將無法進行交易,若有造成不便敬請見諒。

六角螺帽1種公制粗螺紋切削【包裝數為1~500】 (型號表)

六角螺帽1種公制粗螺紋切削

【材質】SUM/不鏽鋼SUS303/SUS310S/SUS316/SUS316L/SUS317L/SUS329J4L/SUS403/SUS430/黃銅。
【表面處理】無/鍍鎳/鍍鉻。

(i)請注意

  • 商品相片僅供參考,外觀依所選規格而有不同。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

六角螺帽 1級 切削尺寸圖
螺絲
公稱
螺距msedk/dw
粗螺紋基準
尺寸
容許公差基準
尺寸
容許公差
M20.41.60
—0.25
40
—0.2
4.63.8
M2.30.41.84.55.24.3
M2.50.45255.84.7
M2.60.45255.84.7
M30.52.45.56.45.3
M3.50.62.866.95.8
M40.73.20
—0.3
78.16.8
M50.8489.27.8
M61.051011.59.8
M81.256.50
—0.36
130
0.25
1512.5
M101.581719.616.5
M121.7510190
—0.35
21.918
M142.0110
—0.43
2225.421
M162.0132427.723
M182.5152731.226
M202.5163034.629
M243.0190
—0.52
360
—0.4
41.634
型號
HNT1C-310S-M16
HNT1C-317L-M16
HNT1C-329J4L-M16
HNT1C-430-M16
HNT1C-SUS-M16
型號數量折扣標準
出貨日
螺牙No.(M) 材質 表面處理 販售單位 表面處理(詳細)
4天~ 16[不鏽鋼] SUS310S[無] 無零售(能以1 pcs為單位購入)[無] 無
4天~ 16[不鏽鋼] SUS317L[無] 無零售(能以1 pcs為單位購入)[無] 無
4天~ 16[不鏽鋼] SUS329J4L[無] 無零售(能以1 pcs為單位購入)[無] 無
4天~ 16[不鏽鋼] SUS430[無] 無零售(能以1 pcs為單位購入)[無] 無
4天~ 16[不鏽鋼] SUS303[無] 無零售(能以1 pcs為單位購入)[無] 無

Loading...

  1. 1

基本資訊

螺牙峰種類 公制粗螺紋 用途・機能 標準 六角形螺帽規格 1種

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767