(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
【材質】SUM/不鏽鋼SUS303/SUS310S/SUS316/SUS316L/SUS317L/SUS329J4L/SUS403/SUS430/黃銅。
【表面處理】無/鍍鎳/鍍鉻。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
螺絲 公稱 | 螺距 | m | s | e | dk/dw | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
粗螺紋 | 基準 尺寸 | 容許公差 | 基準 尺寸 | 容許公差 | 約 | 約 | |
M2 | 0.4 | 1.6 | 0 —0.25 | 4 | 0 —0.2 | 4.6 | 3.8 |
M2.3 | 0.4 | 1.8 | 4.5 | 5.2 | 4.3 | ||
M2.5 | 0.45 | 2 | 5 | 5.8 | 4.7 | ||
M2.6 | 0.45 | 2 | 5 | 5.8 | 4.7 | ||
M3 | 0.5 | 2.4 | 5.5 | 6.4 | 5.3 | ||
M3.5 | 0.6 | 2.8 | 6 | 6.9 | 5.8 | ||
M4 | 0.7 | 3.2 | 0 —0.3 | 7 | 8.1 | 6.8 | |
M5 | 0.8 | 4 | 8 | 9.2 | 7.8 | ||
M6 | 1.0 | 5 | 10 | 11.5 | 9.8 | ||
M8 | 1.25 | 6.5 | 0 —0.36 | 13 | 0 0.25 | 15 | 12.5 |
M10 | 1.5 | 8 | 17 | 19.6 | 16.5 | ||
M12 | 1.75 | 10 | 19 | 0 —0.35 | 21.9 | 18 | |
M14 | 2.0 | 11 | 0 —0.43 | 22 | 25.4 | 21 | |
M16 | 2.0 | 13 | 24 | 27.7 | 23 | ||
M18 | 2.5 | 15 | 27 | 31.2 | 26 | ||
M20 | 2.5 | 16 | 30 | 34.6 | 29 | ||
M24 | 3.0 | 19 | 0 —0.52 | 36 | 0 —0.4 | 41.6 | 34 |
型號 |
---|
HNT1C-310S-M12 |
HNT1C-316-M12 |
HNT1C-317L-M12 |
HNT1C-329J4L-M12 |
HNT1C-403-M12 |
HNT1C-430-M12 |
HNT1C-SUS-M12 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 螺牙No.(M) | 材質 | 表面處理 | 販售單位 | 表面處理(詳細) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4天~ | 12 | [不鏽鋼] SUS310S | [無] 無 | 零售(能以1 pcs為單位購入) | [無] 無 | ||
4天~ | 12 | [不鏽鋼] SUS316 | [無] 無 | 零售(能以1 pcs為單位購入) | [無] 無 | ||
4天~ | 12 | [不鏽鋼] SUS317L | [無] 無 | 零售(能以1 pcs為單位購入) | [無] 無 | ||
4天~ | 12 | [不鏽鋼] SUS329J4L | [無] 無 | 零售(能以1 pcs為單位購入) | [無] 無 | ||
4天~ | 12 | [不鏽鋼] SUS403 | [無] 無 | 零售(能以1 pcs為單位購入) | [無] 無 | ||
4天~ | 12 | [不鏽鋼] SUS430 | [無] 無 | 零售(能以1 pcs為單位購入) | [無] 無 | ||
4天~ | 12 | [不鏽鋼] SUS303 | [無] 無 | 零售(能以1 pcs為單位購入) | [無] 無 |
Loading...
螺牙峰種類 | 公制粗螺紋 | 用途・機能 | 標準 | 六角形螺帽規格 | 1種 |
---|
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策