(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024.4月底~5月初適逢日本國內黃金週連假,期間MISUMI日本於 5/3(五) & 5/4(六) 停止出貨。建議客戶提早備貨以減少對交期的影響,同時預防連假後出貨量遽增產生遞延。

六角螺帽PEEK(聚醚醚酮)

六角螺帽PEEK(聚醚醚酮)

PEEK(聚醚醚酮)製的六角螺帽。【材質】PEEK【螺紋種類】公制粗螺紋

(i)請注意

  • 此商品照片為代表圖片,詳細請參照商品規格表。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

產品概要

六角螺帽 (PEEK):相關圖像

尺寸圖

公稱ms
M21.64.0
M2.62.05.0
M32.45.5
M43.27.0
M54.08.0
M65.010.0
M86.513.0
M108.017.0
M1210.019.0
型號
HNT1-PEEK-M2
HNT1-PEEK-M2.6
HNT1-PEEK-M3
HNT1-PEEK-M4
HNT1-PEEK-M5
HNT1-PEEK-M6
HNT1-PEEK-M8
HNT1-PEEK-M10
HNT1-PEEK-M12
型號數量折扣標準
出貨日
螺牙No.(M)
4天~ 2
4天~ 2.6
4天~ 3
4天~ 4
4天~ 5
4天~ 6
4天~ 8
4天~ 10
4天~ 12

Loading...

  1. 1

基本資訊

基本形狀 六角螺帽 材質 PEEK 表面處理
螺紋牙頂種類 公制粗螺紋 用途・機能 標準 販售單位 散裝(可購買一個)
表面處理(詳細) 六角形螺帽規格 1種

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767