(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/5/26 9:00 ~ 5/27 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

壓紋螺帽(鍍鉻) KNTA、KNTB

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖

壓紋螺帽(鍍鉻) KNTA、KNTB 尺寸圖

產品規格

材質:鋼材S45C
表面處理:鍍鉻

規格表

無固定孔型

壓紋螺帽(鍍鉻) KNTA、KNTB 規格表1

附固定孔型

壓紋螺帽(鍍鉻) KNTA、KNTB 規格表2
型號
KNTA-5
KNTA-6
KNTA-8
KNTA-10
KNTA-12
KNTB-5
KNTB-6
KNTB-8
KNTB-10
KNTB-12
型號數量折扣標準
出貨日
安裝部 直徑(mm) 安裝部 長度
(mm)
附加功能 旋鈕 外徑
(φ)
旋鈕 高度
(mm)
固定孔加工
5天~ M572012
5天~ M682414
5天~ M8103017
4天~ M10123620
4天~ M12144024
5天~ M57附固定孔2012
5天~ M68附固定孔2414
7天~ M810附固定孔3017
5天~ M1012附固定孔3620
5天~ M1214附固定孔4024

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

本體 種類 圓型 安裝部的種類 內螺牙(軸頸) 圓形 種類 夾鉗型
側面部加工 壓紋 安裝部加工 貫通 止迴螺絲加工
旋鈕 材質 鋼材S45C 旋鈕 表面處理 鍍鉻 安裝部 材質 鋼材S45C
安裝部 表面處理 鍍鉻

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767