(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024.4月底~5月初適逢日本國內黃金週連假,期間MISUMI日本於 5/3(五) & 5/4(六) 停止出貨。建議客戶提早備貨以減少對交期的影響,同時預防連假後出貨量遽增產生遞延。

固定軸環(不鏽鋼) SUS

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖

固定軸環(不鏽鋼) SUS 尺寸圖

產品規格

  • 本體
    材質:不鏽鋼SUS304
  • 內六角孔止迴螺絲
    材質:不鏽鋼 SUS304

規格表

固定軸環(不鏽鋼) SUS 規格表
型號
SUS-0408
SUS-0508
SUS-0810
SUS-1010
SUS-1210
SUS-1310
SUS-1512
SUS-1612
SUS-2518
SUS-3020
SUS-3520
SUS-4022
SUS-4522
SUS-5025
型號數量折扣標準
出貨日
內徑 外徑 d 寬度L
4天~ 4128
4天~ 5148
4天~ 81810
4天~ 102010
4天~ 122610
5天~ 132610
4天~ 152812
4天~ 162812
4天~ 254218
4天~ 304920
5天~ 355920
4天~ 407222
5天~ 457522
5天~ 507925

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

緊固方法 止迴螺絲 規格 標準 材質 不鏽鋼
表面處理 無表面處理 壁厚 標準型

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767