(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

小旋鈕(不鏽鋼) SK-sus

小旋鈕(不鏽鋼) SK-sus

黑色尼龍樹脂製的外螺牙產品。螺絲部為不鏽鋼製。可使用溫度 max80°C  min-20°C

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖

小旋鈕(不鏽鋼) SK-sus 尺寸圖

產品規格

材質/表面處理

  • 旋鈕:黑色尼龍樹脂PA6
  • 螺絲:不鏽鋼SUS303

規格表

型號MLDdHhh1(g)
SK-6-susM6×P1.02530171910915
SK-8-A-susM8×P1.2525
SK-8-B-sus402121111030
SK-10-susM10×P1.545
型號
SK-6-SUS
SK-8-A-SUS
SK-8-B-SUS
SK-10-SUS
型號數量折扣標準
出貨日
安裝部 直徑(mm) 旋鈕 外徑
(φ)
旋鈕 高度
(mm)
5天~ M63019
5天~ M83019
5天~ M84021
5天~ M104021

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

本體 種類 多角形 安裝部的種類 外螺牙(軸頸) 安裝部 長度(mm) 25
側面部加工 多角形 種類 三角形 附加功能
外螺牙前端加工 止迴螺絲加工 旋鈕 材質 黑色尼龍樹脂PA6
旋鈕 表面處理 安裝部 材質 不鏽鋼SUS303 安裝部 表面處理

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767