(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024.4月底~5月初適逢日本國內黃金週連假,期間MISUMI日本於 5/3(五) & 5/4(六) 停止出貨。建議客戶提早備貨以減少對交期的影響,同時預防連假後出貨量遽增產生遞延。

專用墊圈(把手用) PZ

專用墊圈(把手用) PZ

【特長】
・面板把手、圓形把手用專用墊圈。
・請選用作為面板把手、圓形把手的美觀用墊圈。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖

專用墊圈(把手用) PZ 尺寸圖

產品規格

  • 材質:黃銅C3604
  • 表面處理:鍍鉻

規格表

單位:mm
型號Ddd1HC(g)
PZ-6106.24.52.51.01.0
PZ-8128.25.51.5
PZ-101610.26.53.51.53.0
PZ-121812.28.54.5
型號
PZ-6
PZ-8
PZ-10
PZ-12
型號數量折扣標準
出貨日
全高
(mm)
全寬 D 對應把手 螺牙徑
4天~ 2.510M4
4天~ 2.512M5
4天~ 3.516M6
5天~ 4.518M8

Loading...

  1. 1

基本資訊

本體種類 相關零件 握把材質 黃銅C3604 握把表面處理 鍍鉻
附屬品

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767