(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

面板把手 PHP

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖

面板把手 PHP 尺寸圖

產品規格

材質:不鏽鋼SUS304
表面處理:拋光研磨

規格表

面板把手 PHP 規格表

注意、禁止事項

不含墊圈。所需墊圈的型號請與把手分開選擇。需要2個。

型號
PHP-1
PHP-2
PHP-3
PHP-4
PHP-5
PHP-6
PHP-7
PHP-8
型號數量折扣標準
出貨日
間距 D
(mm)
全高
(mm)
握把粗細
(mm)
安裝螺牙徑 M
5天~ 402264
5天~ 602264
5天~ 803064
5天~ 1003585
4天~ 12040106
5天~ 15050128
5天~ 18850128
5天~ 23850128

Loading...

  1. 1

基本資訊

把手種類 表面安裝型 平面安裝種類 U字形 U字形種類 直型
握把材質 不鏽鋼SUS304 附加功能 握把表面處理 拋光研磨
安裝方式 外螺牙 握柄截面形狀 圓型 附屬品

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767