(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
材質:鑄鐵FC200
表面處理:鍍鉻
無握把螺絲 | 附握把螺絲 | D | H | d | l | L | h | M | R | 輪輻數 | (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型號 | 型號 | ||||||||||
PN-50 | P-50-N | 50 | 37 | 20 | 21 | 33 | 12 | M4×P0.7 | 17 | - | 0.24 |
PN-63 | P-63-N | 63 | 42 | 22 | 23 | 37 | 12 | 22 | 0.28 | ||
PN-80 | P-80-N | 80 | 36 | 25 | 9 | 24 | 14 | M5×P0.8 | 30 | 3 | 0.43 |
PN-100 | P-100-N | 100 | 40 | 30 | 9 | 25 | 15 | 40 | 0.63 | ||
PN-125 | P-125-N | 125 | 47 | 35 | 12 | 29 | 16 | M6×P1.0 | 51 | 0.77 | |
PN-140 | P-140-N | 140 | 47 | 35 | 15 | 30 | 17 | 58 | 1.36 | ||
PN-150 | P-150-N | 150 | 47 | 38 | 15 | 33 | 18 | M8×P1.25 | 62 | 1.41 | |
PN-160 | P-160-N | 160 | 49 | 38 | 15 | 33 | 18 | 67 | 1.28 | ||
PN-180 | P-180-N | 180 | 53 | 38 | 15 | 35 | 20 | 75 | 1.71 | ||
PN-200 | P-200-N | 200 | 54 | 40 | 17 | 40 | 23 | M10×P1.5 | 84 | 2.30 | |
PN-224 | P-224-N | 224 | 60 | 45 | 18 | 40 | 24 | 95 | 5 | 3.23 | |
PN-250 | P-250-N | 250 | 68 | 48 | 19 | 40 | 27 | 107 | 3.90 | ||
PN-280 | P-280-N | 280 | 68 | 53 | 19 | 45 | 27 | 122 | 5.23 | ||
PN-300 | P-300-N | 300 | 70 | 56 | 22 | 45 | 29 | M12×P1.75 | 129 | 6.15 | |
PN-315 | P-315-N | 315 | 70 | 57 | 22 | 46 | 29 | 138 | 6.65 | ||
PN-355 | P-355-N | 355 | 74 | 67 | 22 | 50 | 30 | M16×P2.0 | 154 | 7.48 | |
PN-400 | P-400-N | 400 | 85 | 68 | 22 | 52 | 32 | 176 | 9.48 | ||
PN-450 | P-450-N | 450 | 93 | 75 | 25 | 54 | 32 | 200 | 16.48 | ||
PN-500 | P-500-N | 497 | 91 | 82 | 26 | 60 | 34 | 223 | 17.48 | ||
PN-630 | P-630-N | 630 | 114 | 102 | 38 | 80 | 41 | 288 | 6 | 27.48 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 把手 外徑 (φ) | 握柄 | 把手 厚度 (mm) | 安裝部 外徑 (φ) | 附屬品 | 建議握把 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7天~ | 50 | 無(附握把螺絲) | 37 | 20 | 無 | AS-10 | ||
7天~ | 63 | 無(附握把螺絲) | 42 | 22 | 無 | AS-10 | ||
4天~ | 80 | 無(附握把螺絲) | 36 | 25 | 無 | AS-13,C-13 | ||
7天~ | 100 | 無(附握把螺絲) | 40 | 30 | 無 | AS-13,C-13 | ||
8天~ | 125 | 無(附握把螺絲) | 47 | 35 | 無 | AS-16,C-16 | ||
7天~ | 140 | 無(附握把螺絲) | 47 | 35 | 無 | AS-16,C-16 | ||
7天~ | 150 | 無(附握把螺絲) | 47 | 38 | 無 | AS-20,C-20 | ||
7天~ | 180 | 無(附握把螺絲) | 53 | 38 | 無 | AS-20,C-20 | ||
4天~ | 200 | 無(附握把螺絲) | 54 | 40 | 無 | AS-25,C-25 | ||
7天~ | 224 | 無(附握把螺絲) | 60 | 45 | 無 | AS-25,C-25 | ||
4天~ | 250 | 無(附握把螺絲) | 68 | 48 | 無 | AS-25,C-25 | ||
7天~ | 280 | 無(附握把螺絲) | 68 | 53 | 無 | AS-25,C-25 | ||
7天~ | 300 | 無(附握把螺絲) | 70 | 56 | 無 | AS-32,C-32 | ||
7天~ | 315 | 無(附握把螺絲) | 70 | 57 | 無 | AS-32,C-32 | ||
7天~ | 355 | 無(附握把螺絲) | 74 | 67 | 無 | AS-36,C-36 | ||
7天~ | 400 | 無(附握把螺絲) | 85 | 68 | 無 | AS-36,C-36 | ||
7天~ | 450 | 無(附握把螺絲) | 93 | 75 | 無 | AS-36,C-36 | ||
7天~ | 497 | 無(附握把螺絲) | 91 | 82 | 無 | AS-36,C-36 | ||
15天~ | 630 | 無(附握把螺絲) | 114 | 102 | 無 | AS-36,C-36 | ||
7天~ | 50 | 無(無握把螺絲) | 37 | 20 | - | - | ||
4天~ | 63 | 無(無握把螺絲) | 42 | 22 | - | - | ||
7天~ | 80 | 無(無握把螺絲) | 36 | 25 | - | - | ||
4天~ | 100 | 無(無握把螺絲) | 40 | 30 | - | - | ||
7天~ | 125 | 無(無握把螺絲) | 47 | 35 | - | - | ||
7天~ | 140 | 無(無握把螺絲) | 47 | 35 | - | - | ||
7天~ | 150 | 無(無握把螺絲) | 47 | 38 | - | - | ||
7天~ | 160 | 無(無握把螺絲) | 49 | 38 | - | - | ||
7天~ | 180 | 無(無握把螺絲) | 53 | 38 | - | - | ||
4天~ | 200 | 無(無握把螺絲) | 54 | 40 | - | - | ||
7天~ | 224 | 無(無握把螺絲) | 60 | 45 | - | - | ||
7天~ | 250 | 無(無握把螺絲) | 68 | 48 | - | - | ||
7天~ | 280 | 無(無握把螺絲) | 68 | 53 | - | - | ||
7天~ | 315 | 無(無握把螺絲) | 70 | 57 | - | - | ||
7天~ | 355 | 無(無握把螺絲) | 74 | 67 | - | - | ||
7天~ | 400 | 無(無握把螺絲) | 85 | 68 | - | - | ||
7天~ | 450 | 無(無握把螺絲) | 93 | 75 | - | - | ||
7天~ | 497 | 無(無握把螺絲) | 91 | 82 | - | - | ||
7天~ | 630 | 無(無握把螺絲) | 114 | 102 | - | - |
Loading...
把手 種類 | 牽牛花型 | 把手 材質 | 鑄鐵FC200 | 安裝部 孔加工 | 無 |
---|---|---|---|---|---|
把手 表面處理 | 鍍鉻 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策