(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
外觀優美的小型鋁製手輪。軸轂中心部有中心孔、鉸孔2種,把手外徑備有φ50、φ65、φ80可供選擇。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
C Type
R Type
材質:鋁 56SB-H34
表面處理:黑色陽極塗裝
附握把螺絲
無握把螺絲
型號 |
---|
SAH-50-C-N |
SAH-50-R-N |
SAH-65-C-N |
SAH-65-R-N |
SAH-80-C-N |
SAH-80-R-N |
SAHN-50-C |
SAHN-50-R |
SAHN-65-C |
SAHN-65-R |
SAHN-80-C |
SAHN-80-R |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 把手 外徑 (φ) | 安裝部 孔加工 | 握柄 | 把手 厚度 (mm) | 安裝部 外徑 (φ) | 圓孔徑 (φ) | 附屬品 | 建議握把 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6天~ | 50 | 中心孔 | 無(附握把螺絲) | 28 | 22 | 5 | 無 | RG-28,MRG-6-13 | ||
6天~ | 50 | [圓孔(鉸刀加工)] 鉸孔 | 無(附握把螺絲) | 28 | 22 | 10 | 無 | RG-28,MRG-6-13 | ||
6天~ | 65 | 中心孔 | 無(附握把螺絲) | 32 | 27 | 5 | 無 | RG-28,MRG-6-14 | ||
6天~ | 65 | [圓孔(鉸刀加工)] 鉸孔 | 無(附握把螺絲) | 32 | 27 | 12 | 無 | RG-28,MRG-6-14 | ||
6天~ | 80 | 中心孔 | 無(附握把螺絲) | 40 | 35 | 6 | 無 | RG-40,MRG-6-16 | ||
6天~ | 80 | [圓孔(鉸刀加工)] 鉸孔 | 無(附握把螺絲) | 40 | 35 | 16 | 無 | RG-40,MRG-6-16 | ||
5天~ | 50 | 中心孔 | 無(無握把螺絲) | 28 | 22 | 5 | - | - | ||
5天~ | 50 | [圓孔(鉸刀加工)] 鉸孔 | 無(無握把螺絲) | 28 | 22 | 10 | - | - | ||
12天~ | 65 | 中心孔 | 無(無握把螺絲) | 32 | 27 | 5 | - | - | ||
5天~ | 65 | [圓孔(鉸刀加工)] 鉸孔 | 無(無握把螺絲) | 32 | 27 | 12 | - | - | ||
6天~ | 80 | 中心孔 | 無(無握把螺絲) | 40 | 35 | 6 | - | - | ||
6天~ | 80 | [圓孔(鉸刀加工)] 鉸孔 | 無(無握把螺絲) | 40 | 35 | 16 | - | - |
Loading...
把手 種類 | 壓紋 | 把手 材質 | 鋁56SB-H34 | 把手 表面處理 | 黑色陽極處理塗裝 |
---|---|---|---|---|---|
止迴螺絲加工 | 無 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策