(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024.4月底~5月初適逢日本國內黃金週連假,期間MISUMI日本於 5/3(五) & 5/4(六) 停止出貨。建議客戶提早備貨以減少對交期的影響,同時預防連假後出貨量遽增產生遞延。

張力手柄 TL、TLF

張力手柄 TL、TLF

固定定位時使用的手柄。將手柄拉起,手柄內側的鋸齒(切齒部)會鬆開,即可自由轉動,故可隨時將手柄移動到易於操作的位置,利於順暢操作鎖緊。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖

張力手柄 TL、TLF 尺寸圖1

TL

張力手柄 TL、TLF 尺寸圖2

TLF

產品規格

  • 本體
    材質:鋼材S45C
    表面處理:染黑處理
  • 螺栓
    材質:鋼材S45C
    表面處理:染黑處理

  • 材質:鋼材SUM22
    表面處理:染黑處理
  • 彈簧
    材質:鋼線SW-C
  • 球形握柄
    材質:黑色酚醛樹脂

規格表

張力手柄 TL、TLF 規格表
張力手柄 TL、TLF 規格表

使用範例

操作方法

張力手柄 TL、TLF 使用範例1
  • (1)請向上拉起手柄直至制動器鬆開。(內建的彈簧被壓縮。)
張力手柄 TL、TLF 使用範例2
  • (2)請在手柄上拉的狀態,將其轉至所需位置。
張力手柄 TL、TLF 使用範例3
  • (3)在所需位置放開手柄。在彈簧的作用力下彈回,制動裝置再次被鎖緊。
型號
TL-8X16
TL-8X20
TL-8X25
TL-8X32
TL-8X40
TL-10X20
TL-10X25
TL-10X32
TL-10X40
TL-10X50
TL-10X63
TL-12X25
TL-12X32
TL-12X40
TL-12X50
TL-12X63
TL-16X32
TL-16X40
TL-16X50
TL-16X63
TL-20X40
TL-20X50
TL-20X63
TLF-8
TLF-10
TLF-12
TLF-16
TLF-20
型號數量折扣標準
出貨日
安裝部的種類 旋轉半徑R
(mm)
安裝部 直徑 安裝部 長度
(mm)
最大緊固力
(N)
高度 H
(mm)
6天~ [外螺牙] 外螺牙65816700034.5
6天~ [外螺牙] 外螺牙65820700034.5
6天~ [外螺牙] 外螺牙65825700034.5
6天~ [外螺牙] 外螺牙65832700034.5
6天~ [外螺牙] 外螺牙65840700034.5
6天~ [外螺牙] 外螺牙8810201050040
6天~ [外螺牙] 外螺牙8810251050040
6天~ [外螺牙] 外螺牙8810321050040
6天~ [外螺牙] 外螺牙8810401050040
6天~ [外螺牙] 外螺牙8810501050040
6天~ [外螺牙] 外螺牙8810631050040
7天~ [外螺牙] 外螺牙9712251750049
6天~ [外螺牙] 外螺牙9712321750049
6天~ [外螺牙] 外螺牙9712401750049
6天~ [外螺牙] 外螺牙9712501750049
6天~ [外螺牙] 外螺牙9712631750049
6天~ [外螺牙] 外螺牙11516323150055
6天~ [外螺牙] 外螺牙11516403150055
6天~ [外螺牙] 外螺牙11516503150055
6天~ [外螺牙] 外螺牙11516633150055
6天~ [外螺牙] 外螺牙13020404750068
7天~ [外螺牙] 外螺牙13020504750068
6天~ [外螺牙] 外螺牙13020634750068
6天~ [內螺牙] 內螺牙651010-34.5
6天~ [內螺牙] 內螺牙881014-40
4天~ [內螺牙] 內螺牙971217-49
6天~ [內螺牙] 內螺牙1151623-55
6天~ [內螺牙] 內螺牙1302036-68

Loading...

  1. 1

基本資訊

用途 夾鉗 種類 夾具 夾鉗機構 操作方向
形狀 附旋鈕型 L字固定把手形狀 無止迴螺絲 附旋鈕把手形狀 球形握柄
本體 材質 S45C 本體 表面處理 染黑處理 安裝部 材質 S45C
安裝部 表面處理 染黑處理 旋鈕材質 黑色酚醛樹脂 旋鈕表面處理
間隙調整螺絲 高度類型(mm) 標準 手柄角度(rad) 20

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767