(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024.4月底~5月初適逢日本國內黃金週連假,期間MISUMI日本於 5/3(五) & 5/4(六) 停止出貨。建議客戶提早備貨以減少對交期的影響,同時預防連假後出貨量遽增產生遞延。

塑膠製固定手柄 ZR、ZF

塑膠製固定手柄 ZR、ZF

固定定位時使用的手柄。手柄部的材質為聚醯胺,可實現機械輕量化。鋸齒部含鋅壓鑄的嵌入裝置。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖

塑膠製固定手柄 ZR、ZF 尺寸圖1

ZR

塑膠製固定手柄 ZR、ZF 尺寸圖2

ZF

產品規格

               
-材質表面處理
手柄尼龍樹脂PA6(玻璃纖維強化)-
鋸齒鋅壓鑄-
螺栓鋼材 SUM22L染黑處理
止迴螺絲鋼材 SUM22L染黑處理
彈簧鋼線 SW-C-

規格表

單位:mm
型號RMTH1H2Hll1Dd齒數(g)
ZR-4ZF-442M4×P0.79323524.56.83.21410.01810~38
ZR-5ZF-5M5×P0.8
ZR-6ZF-6M6×P1.0
ZR-8ZF-865M8×P1.2510454931.010.56.01813.52422~120
ZR-10ZF-1078M10×P1.514505436.013.07.52216.02651~230
ZR-12ZF-1292M12×P1.7517606443.015.29.02519.02851~350
型號L顏色型號L顏色型號L顏色型號顏色
ZR-412B(黑)
O(橙)
ZR-816B(黑)
O(橙)
ZR-1225B(黑)
O(橙)
ZF-4B(黑)
O(橙)
162032ZF-5
202540ZF-6
253250ZF-8
ZR-5
ZR-6
124063ZF-10
16ZR-1020---ZF-12
2025-----
2532-----
3240-----
-50-----

使用範例

操作方法

(1)請向上拉起手柄直至制動器鬆開。
(內建的彈簧被壓縮。)
(2)請在手柄上拉的狀態,將其轉至所需位置。
(3)在所需位置放開手柄。
在彈簧的作用力下彈回,制動裝置再次被鎖緊。
塑膠製固定手柄 ZR、ZF 操作方法1
塑膠製固定手柄 ZR、ZF 操作方法2
塑膠製固定手柄 ZR、ZF 操作方法3
型號
ZF-4-B
ZF-4-O
ZF-5-B
ZF-5-O
ZF-6-B
ZF-6-O
ZF-8-B
ZF-8-O
ZF-10-B
ZF-10-O
ZF-12-B
ZF-12-O
ZR-4X12-B
ZR-4X12-O
ZR-4X16-B
ZR-4X16-O
ZR-4X20-B
ZR-4X20-O
ZR-4X25-B
ZR-4X25-O
ZR-5X12-B
ZR-5X12-O
ZR-5X16-B
ZR-5X16-O
ZR-5X20-B
ZR-5X20-O
ZR-5X25-B
ZR-5X25-O
ZR-5X32-B
ZR-5X32-O
ZR-6X12-B
ZR-6X12-O
ZR-6X16-B
ZR-6X16-O
ZR-6X20-B
ZR-6X20-O
ZR-6X25-B
ZR-6X25-O
ZR-6X32-B
ZR-6X32-O
ZR-8X16-B
ZR-8X16-O
ZR-8X20-B
ZR-8X20-O
ZR-8X25-B
ZR-8X25-O
ZR-8X32-B
ZR-8X32-O
ZR-8X40-B
ZR-8X40-O
ZR-10X20-B
ZR-10X20-O
ZR-10X25-B
ZR-10X25-O
ZR-10X32-B
ZR-10X32-O
ZR-10X40-B
ZR-10X40-O
ZR-10X50-B
ZR-10X50-O
型號數量折扣標準
出貨日
安裝部的種類 旋轉半徑R
(mm)
安裝部 直徑 安裝部 長度
(mm)
最大緊固力
(N)
顏色 高度 H
(mm)
5天~ [內螺牙] 內螺牙4249-B(黑)24.5
5天~ [內螺牙] 內螺牙4249-O(橙)24.5
5天~ [內螺牙] 內螺牙4259-B(黑)24.5
5天~ [內螺牙] 內螺牙4259-O(橙)24.5
5天~ [內螺牙] 內螺牙4269-B(黑)24.5
5天~ [內螺牙] 內螺牙4269-O(橙)24.5
5天~ [內螺牙] 內螺牙65810-B(黑)31
5天~ [內螺牙] 內螺牙65810-O(橙)31
5天~ [內螺牙] 內螺牙781014-B(黑)36
5天~ [內螺牙] 內螺牙781014-O(橙)36
5天~ [內螺牙] 內螺牙921217-B(黑)43
5天~ [內螺牙] 內螺牙921217-O(橙)43
6天~ [外螺牙] 外螺牙424121500B(黑)24.5
6天~ [外螺牙] 外螺牙424121500O(橙)24.5
6天~ [外螺牙] 外螺牙424161500B(黑)24.5
6天~ [外螺牙] 外螺牙424161500O(橙)24.5
6天~ [外螺牙] 外螺牙424201500B(黑)24.5
6天~ [外螺牙] 外螺牙424201500O(橙)24.5
6天~ [外螺牙] 外螺牙424251500B(黑)24.5
6天~ [外螺牙] 外螺牙424251500O(橙)24.5
6天~ [外螺牙] 外螺牙425122700B(黑)24.5
6天~ [外螺牙] 外螺牙425122700O(橙)24.5
6天~ [外螺牙] 外螺牙425162700B(黑)24.5
6天~ [外螺牙] 外螺牙425162700O(橙)24.5
6天~ [外螺牙] 外螺牙425202700B(黑)24.5
6天~ [外螺牙] 外螺牙425202700O(橙)24.5
6天~ [外螺牙] 外螺牙425252700B(黑)24.5
6天~ [外螺牙] 外螺牙425252700O(橙)24.5
6天~ [外螺牙] 外螺牙425322700B(黑)24.5
6天~ [外螺牙] 外螺牙425322700O(橙)24.5
6天~ [外螺牙] 外螺牙426123900B(黑)24.5
6天~ [外螺牙] 外螺牙426123900O(橙)24.5
6天~ [外螺牙] 外螺牙426163900B(黑)24.5
6天~ [外螺牙] 外螺牙426163900O(橙)24.5
6天~ [外螺牙] 外螺牙426203900B(黑)24.5
6天~ [外螺牙] 外螺牙426203900O(橙)24.5
6天~ [外螺牙] 外螺牙426253900B(黑)24.5
6天~ [外螺牙] 外螺牙426253900O(橙)24.5
6天~ [外螺牙] 外螺牙426323900B(黑)24.5
6天~ [外螺牙] 外螺牙426323900O(橙)24.5
6天~ [外螺牙] 外螺牙658167200B(黑)31
6天~ [外螺牙] 外螺牙658167200O(橙)31
6天~ [外螺牙] 外螺牙658207200B(黑)31
6天~ [外螺牙] 外螺牙658207200O(橙)31
6天~ [外螺牙] 外螺牙658257200B(黑)31
6天~ [外螺牙] 外螺牙658257200O(橙)31
6天~ [外螺牙] 外螺牙658327200B(黑)31
6天~ [外螺牙] 外螺牙658327200O(橙)31
6天~ [外螺牙] 外螺牙658407200B(黑)31
6天~ [外螺牙] 外螺牙658407200O(橙)31
6天~ [外螺牙] 外螺牙78102011000B(黑)36
6天~ [外螺牙] 外螺牙78102011000O(橙)36
6天~ [外螺牙] 外螺牙78102511000B(黑)36
6天~ [外螺牙] 外螺牙78102511000O(橙)36
6天~ [外螺牙] 外螺牙78103211000B(黑)36
6天~ [外螺牙] 外螺牙78103211000O(橙)36
6天~ [外螺牙] 外螺牙78104011000B(黑)36
6天~ [外螺牙] 外螺牙78104011000O(橙)36
6天~ [外螺牙] 外螺牙78105011000B(黑)36
6天~ [外螺牙] 外螺牙78105011000O(橙)36

Loading...

基本資訊

用途 夾鉗 種類 夾具 夾鉗機構 操作方向
形狀 L字形 L字固定把手形狀 止迴螺絲式 本體 材質 PA6(玻璃纖維強化)
本體 表面處理 安裝部 材質 SUM22L 安裝部 表面處理 染黑處理
間隙調整螺絲 高度類型(mm) 標準 手柄角度(rad) 20

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767