(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
【特長】
・固定定位時使用的手柄。
・將手柄拉起,手柄內側的鋸齒(切齒部)會鬆開,即可自由轉動,故可隨時將手柄移動到易於操作的位置,利於順暢操作鎖緊。
・與既有產品相比,使用上更便利、價格更實惠
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
SR
SF
下單時請務必指定型號、L和顏色。
外螺牙時
內螺牙H型時
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 安裝部的種類 | 旋轉半徑R (mm) | 安裝部 直徑 | 安裝部 長度 (mm) | 最大緊固力 (N) | 顏色 | 高度 H (mm) | 高度類型 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6天~ | [內螺牙] 內螺牙 | 45 | 4 | 9 | - | B(黑) | 22 | 標準 | ||
6天~ | [內螺牙] 內螺牙 | 45 | 4 | 9 | - | O(橙) | 22 | 標準 | ||
6天~ | [內螺牙] 內螺牙 | 45 | 4 | 9 | - | R(紅) | 22 | 標準 | ||
6天~ | [內螺牙] 內螺牙 | 45 | 4 | 9 | - | S(銀) | 22 | 標準 | ||
6天~ | [內螺牙] 內螺牙 | 45 | 4 | 9 | - | B(黑) | 32 | H型 | ||
6天~ | [內螺牙] 內螺牙 | 45 | 4 | 9 | - | O(橙) | 32 | H型 | ||
6天~ | [內螺牙] 內螺牙 | 45 | 4 | 9 | - | R(紅) | 32 | H型 | ||
6天~ | [內螺牙] 內螺牙 | 45 | 4 | 9 | - | S(銀) | 32 | H型 | ||
6天~ | [內螺牙] 內螺牙 | 45 | 5 | 9 | - | B(黑) | 22 | 標準 | ||
6天~ | [內螺牙] 內螺牙 | 45 | 5 | 9 | - | O(橙) | 22 | 標準 | ||
6天~ | [內螺牙] 內螺牙 | 45 | 5 | 9 | - | R(紅) | 22 | 標準 | ||
6天~ | [內螺牙] 內螺牙 | 45 | 5 | 9 | - | S(銀) | 22 | 標準 | ||
6天~ | [內螺牙] 內螺牙 | 45 | 5 | 9 | - | B(黑) | 32 | H型 | ||
6天~ | [內螺牙] 內螺牙 | 45 | 5 | 9 | - | O(橙) | 32 | H型 | ||
6天~ | [內螺牙] 內螺牙 | 45 | 5 | 9 | - | R(紅) | 32 | H型 | ||
6天~ | [內螺牙] 內螺牙 | 45 | 5 | 9 | - | S(銀) | 32 | H型 | ||
5天~ | [內螺牙] 內螺牙 | 45 | 6 | 9 | - | B(黑) | 22 | 標準 | ||
5天~ | [內螺牙] 內螺牙 | 45 | 6 | 9 | - | O(橙) | 22 | 標準 | ||
5天~ | [內螺牙] 內螺牙 | 45 | 6 | 9 | - | R(紅) | 22 | 標準 | ||
13天~ | [內螺牙] 內螺牙 | 45 | 6 | 9 | - | S(銀) | 22 | 標準 | ||
6天~ | [內螺牙] 內螺牙 | 45 | 6 | 9 | - | B(黑) | 32 | H型 | ||
6天~ | [內螺牙] 內螺牙 | 45 | 6 | 9 | - | O(橙) | 32 | H型 | ||
6天~ | [內螺牙] 內螺牙 | 45 | 6 | 9 | - | R(紅) | 32 | H型 | ||
6天~ | [內螺牙] 內螺牙 | 45 | 6 | 9 | - | S(銀) | 32 | H型 | ||
5天~ | [內螺牙] 內螺牙 | 70 | 8 | 12 | - | B(黑) | 25 | 標準 | ||
5天~ | [內螺牙] 內螺牙 | 70 | 8 | 12 | - | O(橙) | 25 | 標準 | ||
5天~ | [內螺牙] 內螺牙 | 70 | 8 | 12 | - | R(紅) | 25 | 標準 | ||
13天~ | [內螺牙] 內螺牙 | 70 | 8 | 12 | - | S(銀) | 25 | 標準 | ||
6天~ | [內螺牙] 內螺牙 | 70 | 8 | 12 | - | B(黑) | 35 | H型 | ||
6天~ | [內螺牙] 內螺牙 | 70 | 8 | 12 | - | O(橙) | 35 | H型 | ||
6天~ | [內螺牙] 內螺牙 | 70 | 8 | 12 | - | R(紅) | 35 | H型 | ||
6天~ | [內螺牙] 內螺牙 | 70 | 8 | 12 | - | S(銀) | 35 | H型 | ||
5天~ | [內螺牙] 內螺牙 | 85 | 10 | 14 | - | B(黑) | 33 | 標準 | ||
5天~ | [內螺牙] 內螺牙 | 85 | 10 | 14 | - | O(橙) | 33 | 標準 | ||
5天~ | [內螺牙] 內螺牙 | 85 | 10 | 14 | - | R(紅) | 33 | 標準 | ||
12天~ | [內螺牙] 內螺牙 | 85 | 10 | 14 | - | S(銀) | 33 | 標準 | ||
6天~ | [內螺牙] 內螺牙 | 85 | 10 | 14 | - | B(黑) | 43 | H型 | ||
6天~ | [內螺牙] 內螺牙 | 85 | 10 | 14 | - | O(橙) | 43 | H型 | ||
6天~ | [內螺牙] 內螺牙 | 85 | 10 | 14 | - | R(紅) | 43 | H型 | ||
6天~ | [內螺牙] 內螺牙 | 85 | 10 | 14 | - | S(銀) | 43 | H型 | ||
5天~ | [內螺牙] 內螺牙 | 95 | 12 | 17 | - | B(黑) | 37 | 標準 | ||
5天~ | [內螺牙] 內螺牙 | 95 | 12 | 17 | - | O(橙) | 37 | 標準 | ||
5天~ | [內螺牙] 內螺牙 | 95 | 12 | 17 | - | R(紅) | 37 | 標準 | ||
5天~ | [內螺牙] 內螺牙 | 95 | 12 | 17 | - | S(銀) | 37 | 標準 | ||
6天~ | [內螺牙] 內螺牙 | 95 | 12 | 17 | - | B(黑) | 48 | H型 | ||
6天~ | [內螺牙] 內螺牙 | 95 | 12 | 17 | - | O(橙) | 48 | H型 | ||
6天~ | [內螺牙] 內螺牙 | 95 | 12 | 17 | - | R(紅) | 48 | H型 | ||
6天~ | [內螺牙] 內螺牙 | 95 | 12 | 17 | - | S(銀) | 48 | H型 | ||
5天~ | [內螺牙] 內螺牙 | 115 | 16 | 23 | - | B(黑) | 44 | 標準 | ||
5天~ | [內螺牙] 內螺牙 | 115 | 16 | 23 | - | O(橙) | 44 | 標準 | ||
5天~ | [內螺牙] 內螺牙 | 115 | 16 | 23 | - | R(紅) | 44 | 標準 | ||
5天~ | [內螺牙] 內螺牙 | 115 | 16 | 23 | - | S(銀) | 44 | 標準 | ||
6天~ | [內螺牙] 內螺牙 | 115 | 16 | 23 | - | B(黑) | 58 | H型 | ||
6天~ | [內螺牙] 內螺牙 | 115 | 16 | 23 | - | O(橙) | 58 | H型 | ||
6天~ | [內螺牙] 內螺牙 | 115 | 16 | 23 | - | R(紅) | 58 | H型 | ||
6天~ | [內螺牙] 內螺牙 | 115 | 16 | 23 | - | S(銀) | 58 | H型 | ||
6天~ | [外螺牙] 外螺牙 | 45 | 4 | 10 | 1800 | B(黑) | 32 | H型 | ||
6天~ | [外螺牙] 外螺牙 | 45 | 4 | 10 | 1800 | O(橙) | 32 | H型 | ||
6天~ | [外螺牙] 外螺牙 | 45 | 4 | 10 | 1800 | R(紅) | 32 | H型 | ||
6天~ | [外螺牙] 外螺牙 | 45 | 4 | 10 | 1800 | S(銀) | 32 | H型 |
Loading...
用途 | 夾鉗 | 種類 夾具 | 夾鉗機構 | 操作方向 | 横 |
---|---|---|---|---|---|
形狀 | L字形 | L字固定把手形狀 | 止迴螺絲式 | 本體 材質 | 鋅壓鑄 |
本體 表面處理 | 靜電粉體塗裝 | 安裝部 材質 | SUM22 | 安裝部 表面處理 | 染黑處理 |
間隙調整螺絲 | 無 | 手柄角度(rad) | 13 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策