(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024.4月底~5月初適逢日本國內黃金週連假,期間MISUMI日本於 5/3(五) & 5/4(六) 停止出貨。建議客戶提早備貨以減少對交期的影響,同時預防連假後出貨量遽增產生遞延。

翼形旋鈕 WN、WN-sus

翼形旋鈕 WN、WN-sus

消光黑尼龍樹脂製的內螺牙產品。螺絲部有黃銅製和不鏽鋼製2種。可使用溫度 max80℃ min-20℃。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖

翼形螺桿 WN、WN-sus 尺寸圖

產品規格

材質

  • 旋鈕:黑色尼龍樹脂PA
  • 螺絲:黃銅C3604B
  • 螺絲:不鏽鋼SUS303

使用溫度

max 80℃、min -20℃

規格表

單位:mm
型號MTDdHh(g)
WN-5M5×P0.8103515.518104
WN-5-sus
WN-6M6×P1.07
WN-6-sus
WN-8M8×P1.25164520.024138
WN-8-sus
WN-10M10×P1.510
WN-10-sus
型號
WN-5
WN-5-SUS
WN-6
WN-6-SUS
WN-8
WN-8-SUS
WN-10
型號數量折扣標準
出貨日
安裝部 直徑(mm) 安裝部 長度
(mm)
安裝部 材質 旋鈕 外徑
(φ)
旋鈕 高度
(mm)
6天~ M510[黃銅] 黃銅C3604B3518
6天~ M510[不鏽鋼] 不鏽鋼SUS3033518
6天~ M610[黃銅] 黃銅C3604B3518
6天~ M610[不鏽鋼] 不鏽鋼SUS3033518
6天~ M816[黃銅] 黃銅C3604B4524
6天~ M816[不鏽鋼] 不鏽鋼SUS3034524
6天~ M1016[黃銅] 黃銅C3604B4524

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

本體 種類 T字形 安裝部的種類 內螺牙(軸頸) 側面部加工
T字形 種類 翼型 附加功能 安裝部加工 固定孔
止迴螺絲加工 旋鈕 材質 黑色尼龍樹脂PA6 旋鈕 表面處理
安裝部 表面處理

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767