(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

塑膠球形握柄 BA、BB

塑膠球形握柄 BA、BB

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

圓形無凸起的安全旋鈕。
【特長】
・黑色和紅色的酚醛樹脂製球形握柄,球形表面亮澤美觀
・使用溫度:-20~+110℃
【用途】
・螺絲旋入軸的前端,可作為旋鈕使用

(i)請注意

  • 此處產品圖像為代表圖像。詳情請參閱產品規格。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖

塑膠球形握柄 BA 無金屬芯尺寸圖

BA 無金屬芯

塑膠球形握柄 BB 附金屬芯尺寸圖

BB 附金屬芯

產品規格

  • 旋鈕:酚醛樹脂
  • 螺絲:黃銅C3604B

規格表

BA 無金屬芯

 

單位:mm

 

黑色型
型號
紅色型
型號
DMlHh(g)
BA-20×5-BRA-20×5-R20M5×P0.8919109
BA-20×6-BRA-20×6-RM6×P1.0
BA-25×6-BRA-25×6-R2514241112
BA-25×8-BRA-25×8-RM8×P1.25
BA-30×8-BRA-30×8-R3015281522
BA-30×10-BRA-30×10-RM10×P1.5
BA-32×8-BRA-32×8-R32M8×P1.253029
BA-32×10-BRA-32×10-RM10×P1.5
BA-35×8-BRA-35×8-R35M8×P1.253333
BA-35×10-BRA-35×10-RM10×P1.5
BA-40×10-BRA-40×10-R40M10×P1.5381650
BA-40×12-BRA-40×12-RM12×P1.7523
BA-50×12-BRA-50×12-R50482085
BA-50×16-BRA-50×16-RM16×P2.026

BB 附金屬芯

 

單位:mm

 

黑色型
型號
紅色型
型號
DMlHh(g)
BB-20×5-BBB-20×5-B20M5×P0.89191012
BB-20×6-BBB-20×6-BM6×P1.0
BB-25×6-BBB-25×6-B25241120
BB-25×8-BBB-25×8-BM8×P1.2512
BB-30×8-BBB-25×8-B3015281530
BB-30×10-BBB-30×10-BM10×P1.5
BB-32×8-BBB-32×8-B32M8×P1.253042
BB-32×10-BBB-32×10-BM10×P1.5
BB-35×8-BBB-35×8-B35M8×P1.253349
BB-35×10-BBB-35×10-BM10×P1.5
BB-40×10-BBB-40×10-B40M10×P1.5381675
BB-40×12-BBB-40×12-BM12×P1.7523
BB-50×12-BBB-50×12-B504820122
BB-50×16-BBB-50×16-BM16×P2.026
型號
BA-20X5-B
BA-20X5-R
BA-20X6-B
BA-20X6-R
BA-25X6-B
BA-25X6-R
BA-25X8-B
BA-25X8-R
BA-30X8-B
BA-30X8-R
BA-30X10-B
BA-30X10-R
BA-32X8-B
BA-32X8-R
BA-32X10-B
BA-32X10-R
BA-35X8-B
BA-35X8-R
BA-35X10-B
BA-35X10-R
BA-40X10-B
BA-40X10-R
BA-40X12-B
BA-40X12-R
BA-50X12-B
BA-50X12-R
BA-50X16-B
BA-50X16-R
BB-20X5-B
BB-20X5-R
BB-20X6-B
BB-20X6-R
BB-25X6-B
BB-25X6-R
BB-25X8-B
BB-25X8-R
BB-30X8-B
BB-30X8-R
BB-30X10-B
BB-30X10-R
BB-32X8-B
BB-32X8-R
BB-32X10-B
BB-32X10-R
BB-35X8-B
BB-35X8-R
BB-35X10-B
BB-35X10-R
BB-40X10-B
BB-40X10-R
BB-40X12-B
BB-40X12-R
BB-50X12-B
BB-50X12-R
BB-50X16-B
BB-50X16-R
型號數量折扣標準
出貨日
安裝部 直徑(mm) 安裝部 長度
(mm)
安裝部 材質 旋鈕 外徑
(φ)
旋鈕 高度
(mm)
旋鈕 顏色
4天~ M59酚醛樹脂2019
5天~ M59酚醛樹脂2019
4天~ M69酚醛樹脂2019
5天~ M69酚醛樹脂2019
5天~ M614酚醛樹脂2524
5天~ M614酚醛樹脂2524
4天~ M814酚醛樹脂2524
5天~ M814酚醛樹脂2524
5天~ M815酚醛樹脂3028
5天~ M815酚醛樹脂3028
5天~ M1015酚醛樹脂3028
5天~ M1015酚醛樹脂3028
5天~ M815酚醛樹脂3230
5天~ M815酚醛樹脂3230
4天~ M1015酚醛樹脂3230
5天~ M1015酚醛樹脂3230
5天~ M815酚醛樹脂3533
5天~ M815酚醛樹脂3533
5天~ M1015酚醛樹脂3533
5天~ M1015酚醛樹脂3533
9天~ M1015酚醛樹脂4038
9天~ M1015酚醛樹脂4038
7天~ M1223酚醛樹脂4038
5天~ M1223酚醛樹脂4038
5天~ M1223酚醛樹脂5048
5天~ M1223酚醛樹脂5048
4天~ M1626酚醛樹脂5048
5天~ M1626酚醛樹脂5048
5天~ M59[黃銅] 黃銅C3604B2019
4天~ M59[黃銅] 黃銅C3604B2019
4天~ M69[黃銅] 黃銅C3604B2019
5天~ M69[黃銅] 黃銅C3604B2019
4天~ M69[黃銅] 黃銅C3604B2524
5天~ M69[黃銅] 黃銅C3604B2524
5天~ M812[黃銅] 黃銅C3604B2524
4天~ M812[黃銅] 黃銅C3604B2524
5天~ M815[黃銅] 黃銅C3604B3028
5天~ M815[黃銅] 黃銅C3604B3028
5天~ M1015[黃銅] 黃銅C3604B3028
4天~ M1015[黃銅] 黃銅C3604B3028
5天~ M815[黃銅] 黃銅C3604B3230
5天~ M815[黃銅] 黃銅C3604B3230
5天~ M1015[黃銅] 黃銅C3604B3230
5天~ M1015[黃銅] 黃銅C3604B3230
4天~ M815[黃銅] 黃銅C3604B3533
5天~ M815[黃銅] 黃銅C3604B3533
4天~ M1015[黃銅] 黃銅C3604B3533
5天~ M1015[黃銅] 黃銅C3604B3533
5天~ M1015[黃銅] 黃銅C3604B4038
5天~ M1015[黃銅] 黃銅C3604B4038
4天~ M1223[黃銅] 黃銅C3604B4038
5天~ M1223[黃銅] 黃銅C3604B4038
5天~ M1223[黃銅] 黃銅C3604B5048
5天~ M1223[黃銅] 黃銅C3604B5048
4天~ M1626[黃銅] 黃銅C3604B5048
8天~ M1626[黃銅] 黃銅C3604B5048

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

本體 種類 圓型 安裝部的種類 內螺牙 圓形 種類 滾珠
側面部加工 附加功能 安裝部加工 固定孔
止迴螺絲加工 旋鈕 材質 酚醛樹脂 旋鈕 表面處理
安裝部 表面處理

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767