(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024.4月底~5月初適逢日本國內黃金週連假,期間MISUMI日本於 5/3(五) & 5/4(六) 停止出貨。建議客戶提早備貨以減少對交期的影響,同時預防連假後出貨量遽增產生遞延。

壓紋旋鈕 KN

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖

壓紋旋鈕 KN 尺寸圖

產品規格

  • 旋鈕
    材質:黑色酚醛樹脂
  • 螺絲
    材質:黃銅C3604B

規格表

壓紋旋鈕 KN 規格表
型號
KN-15
KN-18
KN-20
KN-25
KN-30
KN-35
KN-40
KN-50-A
KN-50-B
型號數量折扣標準
出貨日
安裝部 直徑(mm) 安裝部 長度
(mm)
旋鈕 外徑
(φ)
旋鈕 高度
(mm)
5天~ M461511
5天~ M551812
5天~ M662214
5天~ M6102618
5天~ M8103118
5天~ M8103623
5天~ M10134026
5天~ M10175032
5天~ M12205032

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

本體 種類 圓型 安裝部的種類 內螺牙(軸頸) 圓形 種類 圓筒型
側面部加工 凹坑 附加功能 安裝部加工 固定孔
止迴螺絲加工 旋鈕 材質 黑色酚醛樹脂 旋鈕 表面處理
安裝部 材質 黃銅C3604B 安裝部 表面處理

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767