(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

十字旋鈕 CK (CK-40-T)

KNOB

十字旋鈕 CK CK-40-T

可於軸轂中心加工中心孔、鉸孔、攻牙孔,請從中選擇。
【特長】
・相當於JIS B2603-4號的鑄鐵製,牢固耐用的旋鈕
・已將中央孔型和攻牙孔型標準化

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

CK-40-T

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖

十字旋鈕 CK 尺寸圖1
十字旋鈕 CK 尺寸圖2

C Type

十字旋鈕 CK 尺寸圖3

R Type

十字旋鈕 CK 尺寸圖4

T Type

產品規格

材質:鑄鐵FC200
表面處理:黑色烤漆塗裝

規格表

中央孔型

十字旋鈕 CK 規格表1
 

鉸孔型

十字旋鈕 CK 規格表2
 

攻牙孔型

十字旋鈕 CK 規格表3
型號
CK-40-T
型號數量折扣標準
出貨日
安裝部的種類 安裝部 直徑(mm) 安裝部 長度
(mm)
安裝部加工 旋鈕 外徑
(φ)
旋鈕 高度
(mm)
6天~ 內螺牙(軸頸)M814固定孔4025

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

本體 種類 多角形 側面部加工 多角形 種類 十字形
附加功能 止迴螺絲加工 旋鈕 材質 鑄鐵
旋鈕 表面處理 黑色烤漆塗裝 安裝部 材質 鑄鐵FC200 安裝部 表面處理 黑色烤漆塗裝

十字旋鈕 CK的型號CK-40-T頁面。
記載關於型號CK-40-T之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
CK-40-C
CK-40-R
CK-50-C
CK-50-T
CK-63-C
CK-63-R
型號數量折扣標準
出貨日
安裝部的種類 安裝部 直徑(mm) 安裝部 長度
(mm)
安裝部加工 旋鈕 外徑
(φ)
旋鈕 高度
(mm)
6天~ 中心孔5-固定孔4025
6天~ 中心孔818鉸孔4025
6天~ 中心孔5-固定孔5032
7天~ 內螺牙(軸頸)M1018固定孔5032
6天~ 中心孔5-固定孔6340
6天~ 中心孔1225鉸孔6340

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767