(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/5/26 9:00 ~ 5/27 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

鋼製旋轉握把 G

鋼製旋轉握把 G

【特點】
●簡單設計的旋轉握把。
●安裝孔徑:M6~M12。M5~M16。
●【材質】鋼
【表面處理】鍍鉻

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖

鋼製旋轉握把 G 尺寸圖

產品規格

材質

  • 鋼材 SUM22

表面處理

  • 鍍鉻

規格表

型號DMldLl1l2F(g)
G-1313M5×P0.810839.54.535735
G-1515M6×P1.0131050.07.043955
G-1818M8×P1.25151364.08.05611145
G-2222M10×P1.5181680.010.07014240
G-2828M12×P1.75202093.013.08017480
G-3232M16×P2.02222112.014.09819700
型號
G-13
G-15
G-18
G-22
G-28
G-32
型號數量折扣標準
出貨日
螺牙No. M 全長 ※不含螺絲部
(mm)
握柄粗細 D
(mm)
握把長度
(mm)
6天~ M539.51335
4天~ M6501543
6天~ M8641856
6天~ M10802270
6天~ M12932880
6天~ M161123298

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

型式 旋轉型 形狀 棒型(直型) 握柄材質 鋼材SUM22
握把表面處理 鍍鉻 安裝部材質 鋼材SUM22 安裝部表面處理 鍍鉻
安裝方式 外螺牙

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767