(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024.4月底~5月初適逢日本國內黃金週連假,期間MISUMI日本於 5/3(五) & 5/4(六) 停止出貨。建議客戶提早備貨以減少對交期的影響,同時預防連假後出貨量遽增產生遞延。

軸承固定座組 附扣環嵌入雙軸承型 圓型 DCIM

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖

軸承固定座組 附扣環嵌入雙軸承型 圓型 DCIM 尺寸圖

產品規格

  • 本體
    材質:鋼材S45C
    表面處理:無鉛鍍無電解鎳
  • 軸承
    材質:軸承鋼

規格表

軸承固定座組 附扣環嵌入雙軸承型 圓型 DCIM 規格表

T:新批量生產品的尺寸為()內數值。

型號
DCIM-6000ZZ
DCIM-6001ZZ
DCIM-6002ZZ
DCIM-6005ZZ
DCIM-6006ZZ
DCIM-6007ZZ
DCIM-6008ZZ
DCIM-6200ZZ
DCIM-6201ZZ
DCIM-6202ZZ
DCIM-6204ZZ
DCIM-6205ZZ
DCIM-6206ZZ
DCIM-6900ZZ
DCIM-6901ZZ
DCIM-6902ZZ
DCIM-6904ZZ
型號數量折扣標準
出貨日
軸承內徑 d
(mm)
寬度
(mm)
外徑或尺寸 H
5天~ 103552
5天~ 123554
5天~ 154562
5天~ 256088
5天~ 306096
5天~ 3570104
5天~ 4080114
5天~ 104556
5天~ 124558
5天~ 155066
5天~ 206581
5天~ 256594
30天~ 3070104
5天~ 102547
5天~ 123550
5天~ 153559
5天~ 205072

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

本體形狀 法蘭型嵌入型 軸承種類 深溝滾珠軸承 軸承材質 軸承鋼
軸承個數 本體材質 S45C 法蘭形狀 圓型
扣環 種類 軸承固定座組 表面處理 無鉛鍍無電解鎳

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767