(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

分度定位柱 IP-1

分度定位柱 IP-1

拉起旋鈕,中心銷會呈現縮回狀態,鬆手後,中心銷便會因彈簧的力道而歸位。可用於治具的分度、定位等。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖

分度定位柱 IP-1 尺寸圖

產品規格

  • 旋鈕
    材質:黑色聚甲醛樹脂 POM
  • 螺絲
    材質:鋼材SUM22
    表面處理:染黑處理
  • 插銷
    材質:鋼材SUM22
  • 彈簧
    材質:鋼線SW-C
  • 鎖緊螺帽
    材質:鋼材SS400
    表面處理:染黑處理

規格表

分度定位柱 IP-1 規格表

注意、禁止事項

  • 含鎖緊螺帽。
  • 使用溫度:max+80℃  min-20℃
型號
IP-1-8
IP-1-10
IP-1-12
IP-1-16
型號數量折扣標準
出貨日
外徑 M
(mm)
行程 l
(mm)
插銷外徑 d
(φ)
長度
(mm)
外徑 M 【詳細】
6天~ 84439M8×P1.0
6天~ 105544M10×P1.0
4天~ 126653M12×P1.5
6天~ 168871M16×P1.5

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

型式 標準 固鎖裝置 安裝方式 螺牙栓入
全長 標準 本體材質 鋼材SUM22 插銷材質 鋼材SUM22
操作旋鈕 本體表面處理 染黑處理 插銷表面處理
前端熱處理 全不鏽鋼 非對應 附屬品 鎖緊螺帽

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767