(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
短型行程定位柱之輕荷重型。未備有SP-3-H及SP-4-H適用的扳手。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
SP-10-S
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
- | 材質 | 表面處理 |
---|---|---|
本體 | 鋼材S45C | 染黑處理+防鬆脫加工(ALOK) |
插銷 | 鋼材SK-4 | 輕荷重:白色三價鉻酸鹽、硬度30~40HRC 重荷重:染黑處理、硬度30~40HRC |
彈簧 | 彈簧鋼SWPB | - |
型號 | M | L | d | l | S | F | min./max. (N) | (g) | 適用扳手 型號 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SP-5-SS | M5×P0.8 | 13 | 2.0 | 3.0 | 1.5 | 1.0 | 2.0/7.8 | 1.5 | PW-5 |
SP-5-S | 20 | 2.0/9.8 | 2.4 | ||||||
SP-6-S | M6×P1.0 | 25 | 2.5 | 2.0 | 1.5 | 2.9/9.8 | 3.1 | PW-6 | |
SP-8-S | M8×P1.25 | 3.1 | 2.5 | 2.0 | 2.9/9.8 | 6.9 | PW-8 | ||
SP-10-S | M10×P1.5 | 30 | 3.8 | 5.0 | 3.0 | 2.9/14.7 | 12.5 | PW-10 | |
SP-12-S | M12×P1.75 | 5.5 | 4.0 | 2.0/9.8 | 17.0 | PW-12 |
型號 |
---|
SP-10-S |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 外徑 M (mm) | 行程 l (mm) | 荷重 min (N) | 荷重 max (N) | 全長 L | 適用扳手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5天~ | 10 | 5 | 2.9 | 14.7 | 30 | PW-10 |
Loading...
前端材質 | 鋼材SK-4 | 本體材質 | 鋼材S45C | 安裝方式 | 栓入式 |
---|---|---|---|---|---|
防鬆脫 | ALOK | 銷定位柱種類 | 球面 / 內六角孔 / 短行程 | 扳手孔形狀 | 六角 |
本體表面處理 | 染黑處理 | 前端表面處理 | 白色三價鉻酸鹽 | 前端熱處理 | 無 |
荷重 min(範圍)(N) | 0.01~50 |
短型行程定位柱(輕荷重用)SP-S的型號SP-10-S頁面。
記載關於型號SP-10-S之規格、尺寸、型式情報。
型號 |
---|
SP-12-S |
SP-5-S |
SP-5-SS |
SP-6-S |
SP-8-S |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 外徑 M (mm) | 行程 l (mm) | 荷重 min (N) | 荷重 max (N) | 全長 L | 適用扳手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5天~ | 12 | 5 | 2 | 9.8 | 30 | PW-12 | ||
5天~ | 5 | 3 | 2 | 9.8 | 20 | PW-5 | ||
5天~ | 5 | 3 | 2 | 7.8 | 13 | PW-5 | ||
5天~ | 6 | 3 | 2.9 | 9.8 | 25 | PW-6 | ||
5天~ | 8 | 3 | 2.9 | 9.8 | 25 | PW-8 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策