(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

TOUCH連結器FUJI H型 調速閥α

TOUCH連結器FUJI H型 調速閥α

可在焊接環境中使用的金屬製調速閥。
【特長】
・採用旋轉鎖定環,可防止軟管過度旋轉。
・採用O形環密封,氣密性優異。
・外牙部已完成密封加工。
・附2層、3層軟管用金屬蓋。
・可完全隔絕焊接噴賤物(火花)落在耐噴濺軟管內管。
・雷射標記加工標記,可輕易辨識型式、配管。
【用途】
・牢固耐用,最適合焊接噴濺物(火花)飛濺的場所。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

TOUCH連結器FUJI H型 調速閥α型的規格

外觀

外觀

尺寸圖

尺寸圖

型式AB1B2□C適用
軟管
外徑
φD
E對面寬度
H
φJL軟管
插入尺寸
剝除尺寸螺絲
尺寸
T
重量
(g)
6-M5SC-0-H27.535.738.912.06.015.512.011.512.522.116.1M5×0.831.5
6-01SC-0-H27.539.242.412.06.019.012.011.515.022.116.1R1/834.0
6-02SC-0-H27.542.245.412.06.022.014.011.516.022.116.1R1/439.5
8-01SC-0-H29.541.947.114.08.020.014.013.516.022.816.8R1/846.5
8-02SC-0-H29.544.950.114.08.023.014.013.517.022.816.8R1/451.0
8-03SC-0-H29.545.951.114.08.024.017.013.517.622.816.8R3/859.0
10-02SC-0-H33.448.755.017.010.024.517.016.518.524.617.6R1/478.0
10-03SC-0-H33.449.756.017.010.049.717.016.519.124.617.6R3/885.0
12-03SC-0-H35.952.761.819.01226.519.018.520.126.219.2R3/8114.4
12-04SC-0-H35.956.765.819.01230.521.018.522.526.219.2R1/2132.4

註)壓縮空氣專用

使用流體壓縮空氣
使用溫度範圍-5~60℃(無結凍)
使用壓力範圍0.05MPa~0.7MPa
適用軟管L-FLEX軟管 LE、LE-S、ALE
雙層軟管 CTP
  • ※ 上述壓力數值是在常溫(20℃)下所測量的數值。
  • ※無結凍。
型號
6-01SC-O-H
6-02SC-O-H
6-M5SC-O-H
8-01SC-O-H
8-02SC-O-H
8-03SC-O-H
10-02SC-O-H
10-03SC-O-H
12-03SC-O-H
12-04SC-O-H
型號數量折扣標準
出貨日
軟管外徑D
(φ)
螺牙尺寸T
4天~ 6R1/8
4天~ 6R1/4
4天~ 6M5X0.8
9天~ 8R1/8
9天~ 8R1/4
9天~ 8R3/8
9天~ 10R1/4
9天~ 10R3/8
9天~ 12R3/8
9天~ 12R1/2

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 調速閥 本體形狀 L型 控制方向 節流式出口
接續部的種類 外牙+快速接頭 本體材質 C3604(黃銅) 環境・用途 標準 / 耐噴濺
螺牙部材質 C3604(黃銅) 旋鈕的種類 標準 固鎖螺帽的種類 雙倒角
使用溫度範圍(℃) -5::60 使用壓力範圍(MPa) 0.05::0.7 最高使用壓力(MPa) 0.7

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767