(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

圓形 夾式螺帽

圓形 夾式螺帽

【特長】
推力荷重介於快速螺帽和CS型扣環之間。
・爪部比CS型扣環長,插入時不需要擔心偏離中心。
・僅適用於軸。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

產品概要

圓形 彈片螺帽:相關圖像

尺寸圖

尺寸No.螺帽適用軸
dDtSn
(最小)
基準尺寸尺寸差基準尺寸尺寸差基準尺寸尺寸差
CSN-32.7±0.212±0.30.33±0.054.8
CSN-43.7120.346
CSN-54.7140.356.6

單位:mm

型號
CSN-3-SUS
CSN-4-SUS
CSN-5-SUS
型號數量折扣標準
出貨日
公稱 軸/孔/溝槽 No.徑(參考)
(mm)
適用軸或孔d(參考)
(mm)
適用軸或孔S(參考)
(mm)
4天~ 332.73
4天~ 443.74
4天~ 554.75

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

型式 推力方向安裝(軸用) 形狀 快速螺帽軸用 材質 不鏽鋼
販售單位 零售(能以1 pcs為單位購入) 扣環型 外輪止動 安裝方法種類 推入 (橫插)
商品種類 扣環 表面處理

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767