(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
【特長】
・採用耐磨耗用特殊橡膠,發揮優異的耐磨耗性。
・透過導電性橡膠,具備防靜電效果。
・輕量且富有柔軟性,容易使用且方便作業。
【用途】
・於工廠、船舶、造船所、土木工程現場、環境保護整理時,用於透過真空輸送機和噴射器進行抽吸和壓送。
・用於泥漿、燒結水泥、礫石、鐵礦石等的抽吸和壓送。
・用於稻穀、白米、小麥等穀物的抽吸和壓送。
強力固定夾環鎖緊
(附JIS法蘭)
SE夾環鎖緊(附JIS法蘭)
【抽吸專用】
(註)末尾的T表示尺寸固定。切斷時長度以M為單位。
(例)「φ100取15M時」以AB-W-100-15表示
尺寸 | 夾環 | 接頭 |
---|---|---|
φ38~φ100 | SE夾環 | 筍節型 |
φ50~φ150 | 強力固定夾環 | 筍節型 |
※零件插入時的注意事項
型號 |
---|
AB-W-090-[1-50/1] |
AB-W-100-[1-50/1] |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 公稱(或公稱直徑)/mm | 外徑 (φ) | 容許彎曲半徑 (mm) | 公稱直徑/英制 (φ) | 內徑 (mm) | 長度 (m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14天~ | 90 | 105.0 | 300 | 3 1/2 | 88.9 | 1 ~ 50 | ||
14天~ | 100 | 119.0 | 330 | 4 | 101.6 | 1 ~ 50 |
Loading...
使用流體/用途 | 粉體(食品以外) | 裁切服務對應 | 有 | 特性 | 標準 / 防靜電 / 耐磨耗性 / 柔軟性 / 真空 |
---|---|---|---|---|---|
軟管材質 | 特殊橡膠+硬質PVC | 金屬零件安裝位置 | 無 | 顏色 | 黑 |
使用溫度範圍(℃) | -20::50 | 容許壓力(常溫)(MPa) | null::0.098 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策