(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

浮動接頭系列 CHS接頭型

浮動接頭系列 CHS接頭型

【特長】
・快速型,可輕鬆拔除插頭
・有軟管用螺帽型、外牙、內牙型或自由角度型等多種系列商品
・減少因接頭損傷、密封條硬化等造成的漏氣
・由於螺紋部已實施密封加工,可直接配管

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

萬向接頭系列 CHS接頭型的規格

CHFJ-2A的尺寸圖

CHFJ-2A的尺寸圖

・重量:308g

CHFJ-2U的尺寸圖

CHFJ-2U的尺寸圖

・重量:426g

CHFJ-3U03的尺寸圖

CHFJ-3U03的尺寸圖

・重量:587g

CHFJ-3U04的尺寸圖

CHFJ-3U04的尺寸圖

・重量:605g

規格

使用流體壓縮空氣
使用溫度範圍-5~60℃
最高使用壓力1.5MPa
  • ※ 自由角度內置型為1MPA{10KGF/CM2}。
  • ※無結凍。
型號
CHFJ-2A
CHFJ-2U
CHFJ-3U03
CHFJ-3U04
型號數量折扣標準
出貨日
接續部的種類 連接口間距
(mm)
連接螺牙種類 訂購代碼
4天~ 附快速接頭30無螺牙(單壓式)158-4103
4天~ 附快速接頭44無螺牙(單壓式)158-4090
4天~ 外牙型30R3/8158-4014
9天~ 外牙型30R1/2158-4022

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 標準 公/母 插頭(公端) 本體材質 鍍鎳黃銅
使用流體 壓縮空氣 閥構造 單向開關型 使用環境・用途 標準
使用溫度範圍(℃) -5::60 使用壓力範圍(MPa) null::1.5

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767