(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024.4月底~5月初適逢日本國內黃金週連假,期間MISUMI日本於 5/3(五) & 5/4(六) 停止出貨。建議客戶提早備貨以減少對交期的影響,同時預防連假後出貨量遽增產生遞延。

MEGA TOUCH軟管 MTP優力膠軟管

MEGA TOUCH軟管 MTP優力膠軟管

擴大內徑、加大流量的優力膠軟管。
【特長】
・不易漏氣,可順暢進行軟管裝卸
・可用於空氣及工業用水的配管
・柔軟性優異,軟管的最小彎曲半徑與其它軟管相比也更小,狹窄場所的配管也可使用
・以1m為間隔印有裁切標識,最適合用於裁切作業或庫存管理
・耐油性優異
・外徑精度優異
【用途】
・最適合各種工業用水配管、空氣配管(裝置內配管、設備配管、氣動工具等)

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

產品規格

MEGATOUCH管 MTP優力膠管

規格

使用流體壓縮空氣壓縮空氣真空
使用溫度範圍-5~+60℃5~40℃-5~+60℃
破壞壓力4MPa
最高使用壓力1MPa0.3MPa-100kPa
 工業用水壓已考慮水錘作用
適用接頭TOUCH連結器Five、TOUCH連結器mini、
TOUCH連結器FUJI、TOUCH連結器、
套筒連結器
  • ※ 上述壓力數值是在常溫(20℃)下所測量的數值。使用工業用水時,請選擇可用於工業用水的接頭。

各溫度破壞壓力的修正係數

各溫度破壞壓力的修正係數圖表

常用使用壓力(MPa)=破壞壓力(MPa)×修正係數×1/4

各軟管流量比較表

各軟管流量比較表

各軟管流量比較表

規格表

型號
Model
外徑×內徑
O.D.×I.D.
(mm)
最小彎曲半徑
Min.Turning
Radius(mm)
外徑精度
Tolerance
(mm)
重量
Weight
(kg/m)
顏色
Color
MTP-44×2.58±0.10.010BK
W
Y
R
G
LB
C
LG
MTP-66×4.5150.015
MTP-88×6240.028
MTP-1010×7.530+0.1
-0.15
0.042
MTP-1212×9360.062
  • ※BK(黑)、W(白)、Y(黃)、R(紅)、G(綠)、LB(淺藍)、C(透明)、LG(淺綠)

產品特長詳情

特長

  • 1.大流量且高壓力。
    除直徑4mm以外,與相同外徑的優力膠管相比,內徑更大,且破壞壓力(使用壓力)為現狀的約1.3倍。
  • 2.優異的耐油性。
    最適合用於工廠內空氣配置。
  • 3.優異的外徑精度。
    外徑精度刊載於型式表。
  • 4.裁切標識、型式等以雷射標記加工。
    以1m為間隔印有裁切標識,最適合用於裁切作業或庫存管理。
性能圖表

性能圖表

型號
MTP-4BK-20
MTP-4BK-100
MTP-4C-20
MTP-4C-100
MTP-4G-20
MTP-4G-100
MTP-4LB-20
MTP-4LB-100
MTP-4LG-20
MTP-4LG-100
MTP-4R-20
MTP-4R-100
MTP-4W-20
MTP-4W-100
MTP-4Y-20
MTP-4Y-100
MTP-6BK-20
MTP-6BK-100
MTP-6C-20
MTP-6C-100
MTP-6C-100-L1
MTP-6C-100-L2
MTP-6C-100-L3
MTP-6C-100-L4
MTP-6C-100-L5
MTP-6C-100-L6
MTP-6C-100-L7
MTP-6C-100-L8
MTP-6C-100-L9
MTP-6C-100-L10
MTP-6G-20
MTP-6G-100
MTP-6LB-20
MTP-6LB-100
MTP-6LG-20
MTP-6LG-100
MTP-6R-20
MTP-6R-100
MTP-6W-20
MTP-6W-100
MTP-6Y-20
MTP-6Y-100
MTP-8BK-20
MTP-8BK-100
MTP-8BK-100-L1
MTP-8BK-100-L2
MTP-8BK-100-L3
MTP-8BK-100-L4
MTP-8BK-100-L5
MTP-8BK-100-L6
MTP-8BK-100-L7
MTP-8BK-100-L8
MTP-8BK-100-L9
MTP-8BK-100-L10
MTP-8BK-100-L20
MTP-8C-20
MTP-8C-100
MTP-8G-20
MTP-8G-100
MTP-8LB-20
型號數量折扣標準
出貨日
裁切服務對應 外徑
(φ)
內徑
(φ)
顏色 最小彎曲半徑
(mm)
內徑【區別】 外徑【區別】 長度(型號末尾數字)
(m)
9天~ 42.58~3~420
4天~ 42.58~3~4100
9天~ 42.5[透明(含有色)] 透明8~3~420
9天~ 42.5[透明(含有色)] 透明8~3~4100
9天~ 42.5[綠色] 綠8~3~420
9天~ 42.5[綠色] 綠8~3~4100
9天~ 42.5[藍色] 藍8~3~420
9天~ 42.5[藍色] 藍8~3~4100
9天~ 42.5[綠色] 淺綠8~3~420
9天~ 42.5[綠色] 淺綠8~3~4100
9天~ 42.58~3~420
9天~ 42.58~3~4100
9天~ 42.58~3~420
9天~ 42.58~3~4100
9天~ 42.58~3~420
9天~ 42.58~3~4100
4天~ 64.515~5~620
4天~ 64.515~5~6100
9天~ 64.5[透明(含有色)] 透明15~5~620
4天~ 64.5[透明(含有色)] 透明15~5~6100
4天~ 64.5[透明(含有色)] 透明15~5~61
4天~ 64.5[透明(含有色)] 透明15~5~62
4天~ 64.5[透明(含有色)] 透明15~5~63
4天~ 64.5[透明(含有色)] 透明15~5~64
4天~ 64.5[透明(含有色)] 透明15~5~65
4天~ 64.5[透明(含有色)] 透明15~5~66
4天~ 64.5[透明(含有色)] 透明15~5~67
4天~ 64.5[透明(含有色)] 透明15~5~68
4天~ 64.5[透明(含有色)] 透明15~5~69
4天~ 64.5[透明(含有色)] 透明15~5~610
9天~ 64.5[綠色] 綠15~5~620
9天~ 64.5[綠色] 綠15~5~6100
9天~ 64.5[藍色] 藍15~5~620
9天~ 64.5[藍色] 藍15~5~6100
9天~ 64.5[綠色] 淺綠15~5~620
9天~ 64.5[綠色] 淺綠15~5~6100
9天~ 64.515~5~620
9天~ 64.515~5~6100
9天~ 64.515~5~620
9天~ 64.515~5~6100
9天~ 64.515~5~620
9天~ 64.515~5~6100
4天~ 8624~6~820
4天~ 8624~6~8100
4天~ 8624~6~81
4天~ 8624~6~82
4天~ 8624~6~83
4天~ 8624~6~84
4天~ 8624~6~85
4天~ 8624~6~86
4天~ 8624~6~87
4天~ 8624~6~88
4天~ 8624~6~89
4天~ 8624~6~810
4天~ 8624~6~820
4天~ 86[透明(含有色)] 透明24~6~820
9天~ 86[透明(含有色)] 透明24~6~8100
9天~ 86[綠色] 綠24~6~820
9天~ 86[綠色] 綠24~6~8100
9天~ 86[藍色] 藍24~6~820

Loading...

 

基本資訊

型式 直型 材質 優力膠 使用流體 工業用水 / 壓縮空氣
使用環境 標準 / 耐水性 / 耐壓性 / 真空用 / 耐油性 材質 優力膠 優力膠 使用溫度範圍(空氣)(℃) -5::60
使用壓力範圍(空氣)(MPa) -0.1::1 對應真空

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767