(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

TWIN TOUCH軟管 TE耐水性優力膠軟管

TWIN TOUCH軟管 TE耐水性優力膠軟管

含線條、容易識別配管的耐水性雙壓型。
【特長】
・使用TE軟管:延續TE軟管的特長
・單側含線條:容易識別配管
・可使用快速接頭:特殊焊接,剝離時不會留下痕跡,可使用快速接頭連接

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

產品規格

外觀

外觀

各溫度破壞壓力的修正係數

各溫度破壞壓力的修正係數
常用使用壓力(MPa)=破壞壓力×修正係數×1/4

使用流體壓縮空氣工業用水真空
使用溫度範圍-5~60℃5~40℃-5~60℃
破壞壓力3MPa
最高使用壓力0.8MPa0.3MPa-100kPa
工業用水壓已考慮水錘作用
適用接頭TOUCH連結器Five、TOUCH連結器mini、TOUCH連結器FUJI、TOUCH連結器、套筒連結器、軟管接頭
  • ※ 上述壓力數值是在常溫(20℃)下所測量的數值。使用工業用水時,請選擇可用於工業用水的接頭。
  • ※無結凍。

規格表

型號外徑×內徑×套組數量
(mm)
最小彎曲半徑
(mm)
外徑精度
(mm)
重量
(kg/m)
顏色
2TE-4×2.54×2.5×25±0.10.018黑色(BK)
2TE-66×4×2120.038
2TE-88×5×2150.074
2TE-1010×6.5×225+0.1
-0.15
0.11
2TE-1212×8×2280.152

・材質:優力膠
※ 標準一捲
2TE-4X2.5/2TE-6/2TE-8 :20m、100m
2TE-10/2TE-12 :10m、50m

型號
2TE-4X2.5-20
2TE-4X2.5-20-L1
2TE-4X2.5-20-L2
2TE-4X2.5-20-L3
2TE-4X2.5-20-L4
2TE-4X2.5-20-L5
2TE-4X2.5-20-L6
2TE-4X2.5-20-L7
2TE-4X2.5-20-L8
2TE-4X2.5-20-L9
2TE-4X2.5-20-L10
2TE-4X2.5-100
2TE-4X2.5-100-L1
2TE-4X2.5-100-L2
2TE-4X2.5-100-L3
2TE-4X2.5-100-L4
2TE-4X2.5-100-L5
2TE-6-20
2TE-6-100
2TE-6-100-L1
2TE-6-100-L2
2TE-6-100-L3
2TE-6-100-L4
2TE-6-100-L5
2TE-6-100-L6
2TE-6-100-L7
2TE-6-100-L8
2TE-6-100-L9
2TE-6-100-L10
2TE-6-100-L20
2TE-6-100-L30
2TE-6-100-L40
2TE-6-100-L50
2TE-8-100
2TE-10-10
2TE-10-50
2TE-12-10
2TE-12-50
型號數量折扣標準
出貨日
裁切服務對應 外徑
(φ)
內徑
(φ)
最小彎曲半徑
(mm)
內徑【區別】 外徑【區別】 長度(型號末尾數字)
(m)
9天~ 42.55~3~420
4天~ 42.55~3~41
4天~ 42.55~3~42
4天~ 42.55~3~43
4天~ 42.55~3~44
4天~ 42.55~3~45
4天~ 42.55~3~46
4天~ 42.55~3~47
4天~ 42.55~3~48
4天~ 42.55~3~49
4天~ 42.55~3~410
4天~ 42.55~3~4100
4天~ 42.55~3~41
4天~ 42.55~3~42
4天~ 42.55~3~43
4天~ 42.55~3~44
4天~ 42.55~3~45
4天~ 6412~4~620
4天~ 6412~4~6100
4天~ 6412~4~61
4天~ 6412~4~62
4天~ 6412~4~63
4天~ 6412~4~64
4天~ 6412~4~65
4天~ 6412~4~66
4天~ 6412~4~67
4天~ 6412~4~68
4天~ 6412~4~69
4天~ 6412~4~610
4天~ 6412~4~620
4天~ 6412~4~630
4天~ 6412~4~640
4天~ 6412~4~650
9天~ 8515~5~8100
4天~ 106.525~7~1010
4天~ 106.525~7~1050
4天~ 12828~8~1510
9天~ 12828~8~1550

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 雙壓型 材質 優力膠 使用流體 工業用水 / 壓縮空氣
使用環境 標準 / 耐水性 / 真空用 / 耐磨耗性 / 耐油性 顏色 芯數(pcs) 2
材質 優力膠 耐水性優力膠 使用溫度範圍(空氣)(℃) -5::60 使用壓力範圍(空氣)(MPa) -0.1::0.8
對應真空

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767