(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/6/16 9:00 ~ 21:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

TOUCH連結器FUJI 調速閥α

TOUCH連結器FUJI 調速閥α

【特長】
・旋轉鎖定環型。
 可防止軟管過度旋轉。
・螺紋部密封加工(R螺紋)。
 由於螺紋部已實施密封加工,可直接配管。
・螺紋上部的活動性。
 L型本體與螺紋部可旋轉。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

TOUCH連結器FUJI 調速閥α的規格

調速閥α(金屬)

外觀

外觀

尺寸圖

尺寸圖

型式AB1B2C適用軟管外徑
φD
E對面寬度
H
L螺絲尺寸
T
軟管
插入尺寸
重量
(g)
出口制流入口制流
4-M5SC-04-M5SC-I20.635.738.9φ11.0415.512.012.5M5×0.815.028.0
4-01SC-04-01SC-I20.639.242.4φ11.0419.012.015.0R1/815.030.5
6-M5SC-06-M5SC-I21.735.738.912.0615.512.012.5M5×0.816.329.5
6-01SC-06-01SC-I21.739.242.412.0619.012.015.0R1/816.332.0
6-02SC-06-02SC-I21.742.245.412.0622.014.016.0R1/416.337.5
8-01SC-08-01SC-I23.741.947.014.0820.014.016.0R1/817.044.0
8-02SC-08-02SC-I23.744.950.014.0823.014.017.0R1/417.048.5
8-03SC-08-03SC-I23.745.951.014.0824.017.017.6R3/817.056.5
10-02SC-010-02SC-I26.648.254.517.01024.517.018.5R1/417.874.0
10-03SC-010-03SC-I26.649.255.517.01025.517.019.1R3/817.881.0
10-04SC-010-04SC-I26.653.259.517.01029.521.021.5R1/217.899.0
12-03SC-012-03SC-I29.152.161.219.01226.519.020.1R3/819.4105.0
12-04SC-012-04SC-I29.156.165.219.01230.521.022.5R1/219.4123.0

調速閥α(樹脂)

外觀

外觀

尺寸圖

尺寸圖

型式AB1B2φC適用軟管外徑
φD
E對面寬度
H
L螺絲尺寸
T
軟管
插入尺寸
重量
(g)
出口制流入口制流
6R-M5SC-06R-M5SC-I21.735.738.913.0616.012.013.0M5×0.816.320.0
6R-01SC-06R-01SC-I21.739.242.413.0619.512.015.5R1/816.322.0
6R-02SC-06R-02SC-I21.742.245.413.0622.514.016.5R1/416.327.5
8R-01SC-08R-01SC-I24.241.947.015.0820.514.016.5R1/817.530.5
8R-02SC-08R-02SC-I24.244.950.015.0823.514.017.5R1/417.535.5
8R-03SC-08R-03SC-I24.245.951.015.0824.517.018.1R3/817.543.0
10R-02SC-010R-02SC-I26.648.254.517.01024.517.018.5R1/418.351.0
10R-03SC-010R-03SC-I26.649.255.517.01025.517.019.1R3/818.358.0
10R-04SC-010R-04SC-I26.653.259.517.01029.521.021.5R1/218.376.0
12R-03SC-012R-03SC-I29.152.161.220.01227.019.020.6R3/819.475.0
12R-04SC-012R-04SC-I29.156.165.220.01231.021.023.0R1/219.493.0

控制方向

出口制流型

出口制流型

入口制流型

入口制流型

TOUCH連結器FUJI 調速閥共通的規格

使用流體壓縮空氣
使用溫度範圍-5~60℃
使用壓力範圍0.05MPa~0.7MPa
適用軟管TE、TP、MTP(優力膠管)、TN(尼龍管)
  • ※ 上述壓力數值是在常溫(20℃)下所測量的數值。
  • ※無結凍。

主要零件材質

構造圖

構造圖

Part NO.零件名稱材質
(1)本體 金屬部 樹脂部C3604(黃銅)聚縮醛
(2)公轉接器C3604(黃銅)
(3)針閥C3604(黃銅)
(4)鎖緊螺帽磷青銅
(5)墊圈丁腈橡膠
(6)O形環丁腈橡膠
型號
4-01SC-I
4-01SC-O
4-M5SC-I
4-M5SC-O
6-01SC-I
6-01SC-O
6-02SC-I
6-02SC-O
6-M5SC-I
6-M5SC-O
6R-01SC-I
6R-01SC-O
6R-02SC-I
6R-02SC-O
6R-M5SC-I
6R-M5SC-O
8-01SC-I
8-01SC-O
8-02SC-I
8-02SC-O
8-03SC-I
8-03SC-O
8R-01SC-I
8R-01SC-O
8R-02SC-I
8R-02SC-O
8R-03SC-I
10-02SC-I
10-03SC-I
10-03SC-O
10-04SC-I
10-04SC-O
10R-02SC-I
10R-02SC-O
10R-03SC-I
10R-03SC-O
10R-04SC-I
10R-04SC-O
12-03SC-I
12-03SC-O
12-04SC-I
12-04SC-O
12R-03SC-I
12R-03SC-O
12R-04SC-I
12R-04SC-O
型號數量折扣標準
出貨日
控制方向 本體材質 軟管外徑D
(φ)
螺牙尺寸T TRUSCO代碼
9天~ 節流式入口C3604(黃銅)4R1/8-
9天~ 節流式出口C3604(黃銅)4R1/8-
9天~ 節流式入口C3604(黃銅)4M5×0.8-
9天~ 節流式出口C3604(黃銅)4M5×0.8-
9天~ 節流式入口C3604(黃銅)6R1/8-
4天~ 節流式出口C3604(黃銅)6R1/8360-1030
9天~ 節流式入口C3604(黃銅)6R1/4-
9天~ 節流式出口C3604(黃銅)6R1/4360-1048
9天~ 節流式入口C3604(黃銅)6M5×0.8-
4天~ 節流式出口C3604(黃銅)6M5×0.8360-1056
9天~ 節流式入口-6R1/8-
4天~ 節流式出口-6R1/8158-8753
9天~ 節流式入口-6R1/4-
4天~ 節流式出口-6R1/4158-8761
9天~ 節流式入口-6M5×0.8-
14天~ 節流式出口-6M5×0.8158-8745
9天~ 節流式入口C3604(黃銅)8R1/8-
4天~ 節流式出口C3604(黃銅)8R1/8360-1137
9天~ 節流式入口C3604(黃銅)8R1/4-
4天~ 節流式出口C3604(黃銅)8R1/4360-1145
9天~ 節流式入口C3604(黃銅)8R3/8-
4天~ 節流式出口C3604(黃銅)8R3/8360-1153
9天~ 節流式入口-8R1/8-
9天~ 節流式出口-8R1/8158-8770
9天~ 節流式入口-8R1/4-
4天~ 節流式出口-8R1/4158-8788
9天~ 節流式入口-8R3/8-
9天~ 節流式入口C3604(黃銅)10R1/4-
9天~ 節流式入口C3604(黃銅)10R3/8-
4天~ 節流式出口C3604(黃銅)10R3/8360-0645
9天~ 節流式入口C3604(黃銅)10R1/2-
9天~ 節流式出口C3604(黃銅)10R1/2-
9天~ 節流式入口-10R1/4-
4天~ 節流式出口-10R1/4158-8800
9天~ 節流式入口-10R3/8-
4天~ 節流式出口-10R3/8158-8818
9天~ 節流式入口-10R1/2-
4天~ 節流式出口-10R1/2158-8826
9天~ 節流式入口C3604(黃銅)12R3/8-
9天~ 節流式出口C3604(黃銅)12R3/8-
9天~ 節流式入口C3604(黃銅)12R1/2-
9天~ 節流式出口C3604(黃銅)12R1/2-
9天~ 節流式入口-12R3/8-
4天~ 節流式出口-12R3/8158-8834
9天~ 節流式入口-12R1/2-
4天~ 節流式出口-12R1/2158-8842

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 調速閥 本體形狀 L型 接續部的種類 外牙+快速接頭
環境・用途 標準 / 耐噴濺 螺牙部材質 C3604(黃銅) 旋鈕的種類 附一字螺絲起子溝槽
固鎖螺帽的種類 雙倒角 使用溫度範圍(℃) -5::60 使用壓力範圍(MPa) 0.05::0.7
最高使用壓力(MPa) 0.7

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767