(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/6/16 9:00 ~ 21:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

TOUCH連結器Five 迷你型調速閥α

TOUCH連結器Five 迷你型調速閥α

【特長】
・精巧的設計。
 最適合小型油壓缸的精巧超輕量型。
・流量調整能力超群。
 可輕鬆控制低流量區速度的調整功能。
・阻燃性本體。
 TOUCH連結器Five型的阻燃性本體。
・螺紋部密封加工(R螺紋)。
 由於螺紋部已實施密封加工,可直接配管。
・螺紋上部的活動性。
 L型本體與螺紋部可旋轉。
*非旋轉型。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

TOUCH連結器Five 迷你型調速閥α的規格

本體顏色為黑色的外觀

本體顏色為黑色的外觀

本體顏色為白色的外觀

本體顏色為白色的外觀

尺寸圖

尺寸圖

型式AB1B2φC適用軟管外徑
φD
E對面寬度
H
L螺絲尺寸
T
(外牙)
軟管
插入尺寸
重量
(g)
本體黑色本體白色
FM4R-M3-O(I)FM4R-M3W-O(I)19.930.132.511.0413.08.010.5M3×0.512.011.0
FM4R-M5-O(I)FM4R-M5W-O(I)19.931.133.511.0414.08.010.5M5×0.812.012.0
FM4R-01-O(I)FM4R-01W-O(I)19.933.636.011.0416.510.012.5R1/812.015.0
FM6R-M5-O(I)FM6R-M5W-O(I)22.331.133.513.0615.08.011.5M5×0.812.513.5
FM6R-01-O(I)FM6R-01W-O(I)22.333.636.013.0617.510.013.5R1/812.516.5

TOUCH連結器Five 迷你型調速閥共通的規格

使用流體壓縮空氣
使用溫度範圍-5~60℃
使用壓力範圍0.05MPa~0.7MPa
適用軟管TE、TP、MTP(優力膠管)、TN(尼龍管)
  • ※ 上述壓力數值是在常溫(20℃)下所測量的數值。
  • ※無結凍。
型號
FM4R-01-I
FM4R-01-O
FM4R-01W-I
FM4R-01W-O
FM4R-M3-I
FM4R-M3-O
FM4R-M3W-I
FM4R-M3W-O
FM4R-M5-I
FM4R-M5-O
FM4R-M5W-I
FM4R-M5W-O
FM6R-01-I
FM6R-01-O
FM6R-01W-I
FM6R-01W-O
FM6R-M5-I
FM6R-M5-O
FM6R-M5W-I
FM6R-M5W-O
型號數量折扣標準
出貨日
控制方向 軟管外徑D
(φ)
螺牙尺寸T 本體顏色 TRUSCO代碼
9天~ 節流式入口4R1/8黑色754-3352
4天~ 節流式出口4R1/8黑色423-4723
9天~ 節流式入口4R1/8白色-
9天~ 節流式出口4R1/8白色423-4731
9天~ 節流式入口4M3×0.5黑色-
8天~ 節流式出口4M3×0.5黑色423-4740
9天~ 節流式入口4M3×0.5白色-
4天~ 節流式出口4M3×0.5白色423-4758
9天~ 節流式入口4M5×0.8黑色754-3361
8天~ 節流式出口4M5×0.8黑色423-4766
9天~ 節流式入口4M5×0.8白色-
4天~ 節流式出口4M5×0.8白色423-4774
9天~ 節流式入口6R1/8黑色754-3379
4天~ 節流式出口6R1/8黑色423-4782
9天~ 節流式入口6R1/8白色-
4天~ 節流式出口6R1/8白色423-4791
9天~ 節流式入口6M5×0.8黑色754-3387
4天~ 節流式出口6M5×0.8黑色423-4804
9天~ 節流式入口6M5×0.8白色-
4天~ 節流式出口6M5×0.8白色423-4812

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 調速閥 本體形狀 L型 接續部的種類 外牙+快速接頭
環境・用途 標準 / 耐噴濺 螺牙部材質 C3604(黃銅) 旋鈕的種類 標準
固鎖螺帽的種類 環型螺帽 使用溫度範圍(℃) -5::60 使用壓力範圍(MPa) 0.05::0.7
最高使用壓力(MPa) 0.7

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767