(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024.4月底~5月初適逢日本國內黃金週連假,期間MISUMI日本於 5/3(五) & 5/4(六) 停止出貨。建議客戶提早備貨以減少對交期的影響,同時預防連假後出貨量遽增產生遞延。

附樹脂軸承 DH(外輪凹槽型)

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

保持器材料變更介紹

因材料製造商的設備維修,暫時變更材料。

 現有材料:NOVATEC-PP、等級:EA9

 替代材料:Prime PolyPro、等級:B111G

此外,在現有材料可穩定購入之前,將暫時使用替代材料。

產品方面,當製造商庫存銷售完畢後,將依序更換。

【對象型式】

DH-19-B0.5-2DH-19-H6-2DH-19-H6-2.5 
DH-21-B0.5-2DH-21-H6-2DH-21-H6-3DH-21-H6-3.2
型號
DH-16-A0.5
DH-16-B0.5
DH-16-B1
DH-16-H5
DH-19-B0.5-2
DH-19-H6-2
DH-19-H6-2.5
DH-21-B0.5-2
DH-21-H6-2
DH-21-H6-3
DH-21-H6-3.2
型號數量折扣標準
出貨日
安裝種類 外徑 D
(φ)
寬度 W
(mm)
螺牙No. M
(mm)
內徑 d
(φ)
軸直徑 d1
(φ)
螺牙部 座高度 C
(mm)
軸長度 L(參照各規格圖面)
(mm)
螺絲長度 L(參照各類型圖面)
(mm)
方形槽寬 G
(mm)
4天~ [導桿] 鉚合軸196--50.53.5-2.1
4天~ [螺絲] 螺絲軸1966--0.5-8.02.1
4天~ [螺絲] 螺絲軸1966--1.0-8.02.1
4天~ [孔] 內輪孔(無軸轂)196-5----2.1
4天~ [螺絲] 螺絲軸2276--0.5-8.02.0
4天~ [孔] 內輪孔(無軸轂)227-6----2.0
4天~ [孔] 內輪孔(無軸轂)227-6----2.5
4天~ [螺絲] 螺絲軸2476--0.5-8.02.0
4天~ [孔] 內輪孔(無軸轂)247-6----2.0
4天~ [孔] 內輪孔(無軸轂)247-6----3.0
4天~ [孔] 內輪孔(無軸轂)247-6----3.2

Loading...

  1. 1

基本資訊

軸承材質 碳素鋼 外輪型・種類 H型 外輪材質 聚甲醛樹脂
使用環境 標準 容許轉數(rpm) 300 使用溫度範圍(℃) 0::40

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767