(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

標準鏈輪 NK50-2B型 Semi-F系列 軸孔已加工(新JIS鍵)

標準鏈輪 NK50-2B型 Semi-F系列 軸孔已加工(新JIS鍵)

Semi-F系列是將底孔品根據客戶需求施以軸孔加工(內徑、鍵槽、攻牙),作為完成品簡單準備並迅速送達的系統。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖

標準鏈輪 NK50-2B型 Semi-F系列 軸孔已加工(新JIS鍵) 尺寸圖

產品規格

・鏈條:No.50-2
・鏈條節距:(P) 15.875mm
・滾輪鏈節內寬度:(W) 9.53mm
・滾輪外徑:(Dr) 10.16mm
・齒寬:(T) 8.4mm (M) 26.5mm

規格表

切削規格

型號齒數外徑
Do
節圓直徑
Dp
軸孔徑 d軸轂徑
BD
軸轂長
BL
形狀材質重量
kg
底孔最小最大
NK
50-2B
105851.371314203540切削規格齒尖高頻淬火
機械結構用碳素鋼
0.50
116456.3513142240400.50
126961.3413142542400.62
137466.3413143049400.75
147971.3413143254400.90
158476.3513143859401.10
168981.3713144264451.40
179486.3913144568451.60
1810091.4213144874451.80
1910596.4516175579452.10
20110101.4816175784452.30
21115106.5116176089452.60
22120111.5516176394503.00
23125116.5816176699503.50
24130121.62161770105503.80
25135126.66161770105504.20
26140131.7018197010550切削規格機械結構用碳素鋼4.50
27145136.74181970105504.80
28150141.79181975110505.10
29155146.83181975110505.50
30161151.87181980120505.80

焊接規格

型號齒數外徑
Do
節圓直徑
Dp
軸孔徑 d軸轂徑
BD
軸轂長
BL
形狀材質重量
kg
底孔最小最大
NK
50-2B
31166156.9218198012050焊接規格一般鋼5.90
32171161.96181980120506.00
33176167.01181980120506.50
34181172.05181980120506.80
35186177.10181980117507.00
36191182.14181980117507.00
38201192.24181980117508.00
40211202.33232480117569.00
42221212.4323246698568.88
45237227.5823246698569.96
48252242.7323246698568.00
50262252.8323246698569.00
54282273.0223246698639.90
60312303.33232466986311.70
65338328.58232466986313.00
70363353.84232466986315.00
型號
NK50-2B10D14F
NK50-2B10D15F
NK50-2B10D16F
NK50-2B10D17F
NK50-2B10D18F
NK50-2B10D19F
NK50-2B10D20F
NK50-2B11D14F
NK50-2B11D15F
NK50-2B11D16F
NK50-2B11D17F
NK50-2B11D18F
NK50-2B11D19F
NK50-2B11D20F
NK50-2B11D21F
NK50-2B11D22F
NK50-2B12D14F
NK50-2B12D15F
NK50-2B12D16F
NK50-2B12D17F
NK50-2B12D18F
NK50-2B12D19F
NK50-2B12D20F
NK50-2B12D21F
NK50-2B12D22F
NK50-2B12D23F
NK50-2B12D24F
NK50-2B12D25F
NK50-2B13D14F
NK50-2B13D15F
NK50-2B13D16F
NK50-2B13D17F
NK50-2B13D18F
NK50-2B13D19F
NK50-2B13D20F
NK50-2B13D21F
NK50-2B13D22F
NK50-2B13D23F
NK50-2B13D24F
NK50-2B13D25F
NK50-2B13D26F
NK50-2B13D27F
NK50-2B13D28F
NK50-2B13D29F
NK50-2B13D30F
NK50-2B14D14F
NK50-2B14D15F
NK50-2B14D16F
NK50-2B14D17F
NK50-2B14D18F
NK50-2B14D19F
NK50-2B14D20F
NK50-2B14D21F
NK50-2B14D22F
NK50-2B14D23F
NK50-2B14D24F
NK50-2B14D25F
NK50-2B14D26F
NK50-2B14D27F
NK50-2B14D28F
型號數量折扣標準
出貨日
齒數
(T)
軸孔徑 d
(mm)
鍵槽寬 b
(mm)
鍵槽深 t2
(mm)
止迴螺絲尺寸 M
9天~ 101452.3M6
9天~ 101552.3M6
9天~ 101652.3M6
9天~ 101752.3M6
9天~ 101862.8M6
9天~ 101962.8M6
9天~ 102062.8M6
9天~ 111452.3M6
9天~ 111552.3M6
9天~ 111652.3M6
9天~ 111752.3M6
9天~ 111862.8M6
9天~ 111962.8M6
9天~ 112062.8M6
9天~ 112162.8M6
9天~ 112262.8M6
9天~ 121452.3M6
9天~ 121552.3M6
9天~ 121652.3M6
9天~ 121752.3M6
9天~ 121862.8M6
9天~ 121962.8M6
9天~ 122062.8M6
9天~ 122162.8M6
9天~ 122262.8M6
9天~ 122383.3M8
9天~ 122483.3M8
9天~ 122583.3M8
9天~ 131452.3M6
9天~ 131552.3M6
9天~ 131652.3M6
9天~ 131752.3M6
9天~ 131862.8M6
9天~ 131962.8M6
9天~ 132062.8M6
9天~ 132162.8M6
9天~ 132262.8M6
9天~ 132383.3M8
9天~ 132483.3M8
9天~ 132583.3M8
9天~ 132683.3M8
9天~ 132783.3M8
9天~ 132883.3M8
9天~ 132983.3M8
9天~ 133083.3M8
9天~ 141452.3M6
9天~ 141552.3M6
9天~ 141652.3M6
9天~ 141752.3M6
9天~ 141862.8M6
9天~ 141962.8M6
9天~ 142062.8M6
9天~ 142162.8M6
9天~ 142262.8M6
9天~ 142383.3M8
9天~ 142483.3M8
9天~ 142583.3M8
9天~ 142683.3M8
9天~ 142783.3M8
9天~ 142883.3M8

Loading...

 

基本資訊

鏈輪形狀 B形 鏈條 No. 50 列數 2
型式 軸孔加工型 材質 鏈條型 標準
軸種類 軸孔已加工 止迴螺絲數量 2 角度(°) 120

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767