(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024.4月底~5月初適逢日本國內黃金週連假,期間MISUMI日本於 5/3(五) & 5/4(六) 停止出貨。建議客戶提早備貨以減少對交期的影響,同時預防連假後出貨量遽增產生遞延。

氣導式2口電磁閥 泛用閥 AP11系列

氣導式2口電磁閥 泛用閥 AP11系列

氣導式2口電磁閥。
【特長】
・控制多種流體的泛用閥系列。
・由於具備高信賴度・高品質,且選購品與產品種類豐富,可確實提高各種設備、裝置類的性能。
・藉由本體材質與密封材的組合,可對應多種流體。
・NC(通電時開)型。
・連接口徑:Rc1/4〜Rc1。
・活塞驅動式。
【用途】
・最適合多種流體的控制。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

氣導式2口電磁閥(泛用閥) AP11系列的規格

共通規格

項目標準規格選購品規格
使用流體空氣・水・燈油・油(50mm2/s以下)蒸汽
作動壓力差 MPa0.05~1.2(但機種不同則有所差異,請參閱機種別規格的最高動作壓力差)
最高使用壓力 MPa21
耐壓(水壓) MPa10
流體溫度(註1)℃-10~60-10~180
環境溫度 ℃-20~60-20~100
耐熱等級等級130(B)等級180(H)
環境無腐蝕性氣體、爆發性氣體的場所
閥構造氣導式升降構造 活塞驅動
閥座漏量(註2)cm3/min(ANR)0.2以下(空氣)300以下(空氣)
安裝方向任意(但在動作壓力差內)
本體/密封材質青銅・丁腈橡膠青銅・PTFE

註1:不可為結凍狀態。
註2:AP11(NC(通電時開)型)在空壓0.05~1.2MPa、AP12-8A・10A(NO(通電時閉)型)在空壓0.05~0.9MPa、AP12-15A・20A・25A(NO(通電時閉)型)在空壓0.05~0.5MPa的值。

各機種規格

項目連接口徑孔徑
(mm)
最低作動壓力差
(MPa)
最高作動壓力差(MPa)額定電壓視在功率(VA)消耗電力(W)質量(kg)
機種型號空氣水・煤油油(50mm2/s)蒸汽保持時啟動時AC50/60HzDC
ACDCACDCACDCAC50Hz60Hz50Hz60Hz
NC(通電時開)型
AP11-8ARc1/4100.051.20.91.00.90.90.91.0AC100V
50/60Hz
※6
AC200V
50/60Hz
※6
DC12V
DC24V
DC48V
DC100V
121017145.2/3.811
(8.1)※4
(7)※5
0.9
AP11-10ARc3/8101.20.91.00.90.90.91.00.9
AP11-15ARc1/2151.20.61.00.60.60.61.0181529246.7/5.711
(10.4)※4
(7)※5
1.4
AP11-20ARc3/4201.20.61.00.60.60.61.01.8
AP11-25ARc1251.20.61.00.60.60.61.02.5
  • ※1:上述型號僅顯示基本的連接口徑(Rc)。
  • ※ 2:AP11型的內置二極體線圈最高動作壓力差請套用DC欄位。
  • ※ 3:電壓變動範圍為額定電壓±10%以內。
  • ※ 4:表示線圈外殼2E、2G、2H的消耗功率。
  • ※ 5:表示線圈外殼6C、6E、6G、6H的消耗功率。
  • ※6:AC100V(50/60Hz)也可使用AC110V(60Hz)。AC200V(50/60Hz)也可使用AC220V(60Hz)。但是,線圈外殼5A、5M、5N、5I、5J除外。

內部構造・零件一覽表

AP11-8A・10A

AP11-8A・10A

AP11-15A・20A・25A

AP11-15A・20A・25A

・ 圖為關閉動作時

型號零件名稱材質
1芯材組裝相當於SUS405・SUS316L・SUS403 ※1不鏽鋼
2遮蔽線圈※2Cu(本體不鏽鋼時Ag)銅(不鏽鋼本體時為銀)
3線圈--
4柱塞相當於SUS405不鏽鋼
5柱塞彈簧SUS304不鏽鋼
6閥彈簧SUS304不鏽鋼
7填料CAC408(SCS13)※3青銅鑄件(不鏽鋼鑄件)
8密封NBR(FKM、PTFE)丁腈橡膠(氟橡膠、聚四氟乙烯樹脂)
9主閥組裝C3604・SUS303・SUS304(SUS303・SUS304)不鏽鋼・黃銅(不鏽鋼)
10活塞環SUS304・PTFE不鏽鋼・聚四氟乙烯樹脂
11本體CAC408(SCS13)※3青銅鑄件(不鏽鋼鑄件)
12O形環NBR(FKM、PTFE)丁腈橡膠(氟橡膠、聚四氟乙烯樹脂)
13流孔板SUS304(SUS303)※3不鏽鋼

( )內為選購品

  • ※ 1:本體、密封材質組合不是O與H時,或線圈機殼記號為6C、6E、6G、6H時:相當於SUS405・SUS316L・SUS430
  • ※2:DC線圈或內置二極體線圈時:不使用遮蔽線圈。
  • ※ 3:連接口徑為8(1/4)、10(3/8)時,本體、填充材質為標準品C3771(黃銅),流孔板材質為標準品,與選購品均為SUS303(不鏽鋼)。

尺寸圖

開放開框型導線型

AP11-8A・10A-※3A/4A/5A

AP11-8A・10A-※3A/4A/5A

※1:連接口徑為G及NPT螺紋時,外形尺寸也相同。

AP11-15A・20A・25A-※3A/4A/5A

AP11-15A・20A・25A-※3A/4A/5A

※1:連接口徑為G及NPT螺紋時,外形尺寸也相同。

型號G
AP11-8A-※□ARc1/4
AP11-10A-※□ARc3/8
型號ABCDEFG
AP11-15A-※□A9027571492.5135.5Rc1/2
AP11-20A-※□A100326517100.5146.5Rc3/4
AP11-25A-※□A110417620.5116165.5Rc1
型號
AP11-8A-02G-AC100V
AP11-8A-02G-AC200V
AP11-8A-03A-AC100V
AP11-8A-03A-AC200V
AP11-8A-03A-DC24V
AP11-8A-C4A-AC100V
AP11-8A-C4A-AC200V
AP11-10A-02G-AC100V
AP11-10A-02G-AC200V
AP11-10A-03A-AC100V
AP11-10A-03A-AC200V
AP11-15A-02G-AC200V
AP11-15A-03A-AC100V
AP11-15A-C4A-AC100V
AP11-15A-C4A-AC200V
AP11-15A-C4M-AC100V
AP11-20A-02G-AC200V
AP11-20A-03A-AC100V
AP11-20A-03A-AC200V
AP11-20A-03A-DC24V
AP11-20A-C4A-AC200V
AP11-20A-C4M-AC200V
AP11-25A-02G-AC200V
AP11-25A-03A-AC100V
AP11-25A-03A-AC200V
AP11-25A-03A-DC24V
AP11-25A-C4A-AC100V
AP11-25A-C4A-AC200V
型號數量折扣標準
出貨日
使用流體 配管螺牙No. 管徑
(φ)
使用溫度範圍
(℃)
本體材質 本體材質 密封材質 線圈記號 電壓
4天~ 空氣 / 水 / 油1/410-10~60[黃銅・青銅] 黃銅黃銅NBR2GAC100V
4天~ 空氣 / 水 / 油1/410-10~60[黃銅・青銅] 黃銅黃銅NBR2GAC200V
4天~ 空氣 / 水 / 油1/410-10~60[黃銅・青銅] 黃銅黃銅NBR3AAC100V
4天~ 空氣 / 水 / 油1/410-10~60[黃銅・青銅] 黃銅黃銅NBR3AAC200V
4天~ 空氣 / 水 / 油1/410-10~60[黃銅・青銅] 黃銅黃銅NBR3ADC24V
4天~ 空氣 / 水 / 油 / 蒸氣1/410-10~180[黃銅・青銅] 黃銅黃銅PTFE4AAC100V
4天~ 空氣 / 水 / 油 / 蒸氣1/410-10~180[黃銅・青銅] 黃銅黃銅PTFE4AAC200V
4天~ 空氣 / 水 / 油3/810-10~60[黃銅・青銅] 黃銅黃銅NBR2GAC100V
4天~ 空氣 / 水 / 油3/810-10~60[黃銅・青銅] 黃銅黃銅NBR2GAC200V
4天~ 空氣 / 水 / 油3/810-10~60[黃銅・青銅] 黃銅黃銅NBR3AAC100V
4天~ 空氣 / 水 / 油3/810-10~60[黃銅・青銅] 黃銅黃銅NBR3AAC200V
4天~ 空氣 / 水 / 油1/215-10~60[黃銅・青銅] 青銅青銅NBR2GAC200V
4天~ 空氣 / 水 / 油1/215-10~60[黃銅・青銅] 青銅青銅NBR3AAC100V
6天~ 空氣 / 水 / 油 / 蒸氣1/215-10~180[黃銅・青銅] 青銅青銅PTFE4AAC100V
4天~ 空氣 / 水 / 油 / 蒸氣1/215-10~180[黃銅・青銅] 青銅青銅PTFE4AAC200V
4天~ 空氣 / 水 / 油 / 蒸氣1/215-10~180[黃銅・青銅] 青銅青銅PTFE4MAC100V
4天~ 空氣 / 水 / 油3/420-10~60[黃銅・青銅] 青銅青銅NBR2GAC200V
4天~ 空氣 / 水 / 油3/420-10~60[黃銅・青銅] 青銅青銅NBR3AAC100V
4天~ 空氣 / 水 / 油3/420-10~60[黃銅・青銅] 青銅青銅NBR3AAC200V
7天~ 空氣 / 水 / 油3/420-10~60[黃銅・青銅] 青銅青銅NBR3ADC24V
4天~ 空氣 / 水 / 油 / 蒸氣3/420-10~180[黃銅・青銅] 青銅青銅PTFE4AAC200V
4天~ 空氣 / 水 / 油 / 蒸氣3/420-10~180[黃銅・青銅] 青銅青銅PTFE4MAC200V
4天~ 空氣 / 水 / 油125-10~60[黃銅・青銅] 青銅青銅NBR2GAC200V
4天~ 空氣 / 水 / 油125-10~60[黃銅・青銅] 青銅青銅NBR3AAC100V
4天~ 空氣 / 水 / 油125-10~60[黃銅・青銅] 青銅青銅NBR3AAC200V
4天~ 空氣 / 水 / 油125-10~60[黃銅・青銅] 青銅青銅NBR3ADC24V
4天~ 空氣 / 水 / 油 / 蒸氣125-10~180[黃銅・青銅] 青銅青銅PTFE4AAC100V
4天~ 空氣 / 水 / 油 / 蒸氣125-10~180[黃銅・青銅] 青銅青銅PTFE4AAC200V

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 電磁式 使用環境 標準 切換的種類 2孔口常閉型
接續種類 Rc 驅動的種類 氣導式 電磁閥數
作動壓力差範圍(MPa) 0.05::1.2 用途 單體

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767