(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024.4月底~5月初適逢日本國內黃金週連假,期間MISUMI日本於 5/3(五) & 5/4(六) 停止出貨。建議客戶提早備貨以減少對交期的影響,同時預防連假後出貨量遽增產生遞延。

調壓閥(分離式) 2215、B2019系列

調壓閥(分離式) 2215、B2019系列

也備有低壓型的標準型調壓閥。
【特長】
・調整螺絲:用於調整二次側壓力的調整螺絲,若順時針方向旋轉,壓力會變高。
・安全閥:當二次側壓力高於設定壓力時,閥桿與膜片部會分離,壓縮空氣自安全閥釋放至大氣中,以防止二次側設定壓力異常升高。
・膜片:保持調壓彈簧的力道與膜片下部承受的力道(二次側壓力)間的平衡,藉由開關閥系統,提供正確且穩定的二次側壓力。
・此外大型調壓閥2215,透過活塞保持與調壓彈簧間的平衡。
・閥系統:當膜片與調壓彈簧失去平衡時,由一次側壓縮空氣僅供應二次側供應所需的量。
・由於採用大口徑的閥,流量特性優異。
・錶孔:由於錶孔設定於離中央部靠近OUT側之位置,因此能正確測定二次側壓力。
・錶孔有2處。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
2215-8C
2215-8C-G
2215-10C
2215-10C-G
B2019-1C-G
B2019-1C-L
B2019-1C-LG
B2019-1C-LP
B2019-1C-LPG
B2019-1C-P
B2019-1C-PG
B2019-2C
B2019-2C-G
B2019-2C-LP
B2019-2C-LPG
B2019-2C-P
B2019-2C-PG
型號數量折扣標準
出貨日
壓力計 供給側 接續外徑 設定壓力範圍
(MPa)
固定架 減壓閥選配 設定範圍 面板安裝
4天~ -10.07~0.83-附減壓閥(標準)--
4天~ 附壓力計10.07~0.83-附減壓閥(標準)--
4天~ -1 1/40.07~0.83-附減壓閥(標準)--
4天~ 附壓力計1 1/40.07~0.83-附減壓閥(標準)--
4天~ 附壓力計1/80.04~0.83-標準
4天~ -1/80.04~0.83-L:低壓
4天~ 附壓力計1/80.04~0.83-L:低壓
4天~ -1/80.04~0.83-L:低壓P:板裝規格
4天~ 附壓力計1/80.04~0.83-L:低壓P:板裝規格
4天~ -1/80.04~0.83-標準P:板裝規格
4天~ 附壓力計1/80.04~0.83-標準P:板裝規格
4天~ -1/40.04~0.83-標準
4天~ 附壓力計1/40.04~0.83-標準
4天~ -1/40.04~0.83-L:低壓P:板裝規格
4天~ 附壓力計1/40.04~0.83-L:低壓P:板裝規格
4天~ -1/40.04~0.83-標準P:板裝規格
4天~ 附壓力計1/40.04~0.83-標準P:板裝規格

Loading...

  1. 1

基本資訊

調節閥/增壓閥 調壓閥 使用流體 空氣 調節閥種類 標準
形狀 標準 供給側 接續種類 Rc 回流功能
最高使用壓力(MPa) 2.06 保證耐壓力(MPa) 3.09 旋鈕 標準

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767