(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024.4月底~5月初適逢日本國內黃金週連假,期間MISUMI日本於 5/3(五) & 5/4(六) 停止出貨。建議客戶提早備貨以減少對交期的影響,同時預防連假後出貨量遽增產生遞延。

給油器(模組型 標準)L※000系列

給油器(模組型 標準)L※000系列

模組型的給油器。
【特長】
・模組化設計。附防脫落滴油調整旋鈕。
・可360°確認滴油狀況。
・防O形環掉落。快速一體式裝卸。
・供應微小油霧的給油器。
・可與其他模組型組合使用,有助於節省配管空間。
【用途】
・以有效且經濟實惠的方式去除壓縮空氣中的雜質。
・用於節省配管空間。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格

項 目L1000-WL3000-WL4000-WL8000-W
使用流體壓縮空氣
最高使用壓力MPa1.0
耐壓MPa1.5
環境溫度、流體溫度℃5~60
最小滴下流量m3/min(ANR)0.0150.030.0650.065
儲油量cm32085170170(MAX360)
使用油渦輪機油1級ISO VG32(不可使用主軸油)
連接口徑Rc1/8、1/4(3/8使用轉接器)1/4、3/8(1/2使用轉接器)1/4、3/8、1/2(3/4使用轉接器)3/4、1(1 1/4使用轉接器)
重量kg0.10.280.451.4
標準裝備品外保護杯

浮球開關電氣規格

項目
控制點數1點
動作浮球上升(有油量)時開關OFF,浮球下降(無油量)時開關ON
最大使用電壓AC240V、DC200V
最大開關容量50VA、50W中較小者
最大開關電流0.5A
接點之間耐壓DC400V/1分鐘,洩漏電流1mA以下
接點接觸電阻220mΩ以下(端子部之間)
絕緣電阻100MΩ以上(端子部~外殼間,以DC500V高阻計測量)
絕緣耐壓AC1500V/1分鐘(端子部~外殼間)
電氣壽命106 次(AC200V、200mA、依電阻負荷而異)

流量特性

L1000 - 6 - W

L1000 - 6 - W

L1000 - 8 - W

L1000 - 8 - W

L3000 - 8 - W

L3000 - 8 - W

L3000 - 10 - W

L3000 - 10 - W

L4000 - 8 - W

L4000 - 8 - W

L4000 - 10 - W

L4000 - 10 - W

L4000 - 15 - W

L4000 - 15 - W

L8000 - 20 - W

L8000 - 20 - W

L8000 - 25 - W

L8000 - 25 - W

型號
L1000-6-W-A6W
L1000-6-W-A8W
L1000-6-W-A10W
L1000-8-W
L1000-8-W-A6W
L1000-8-W-A8W
L1000-8-W-A10W
L3000-8-W
L3000-8-W-A10W
L3000-8-W-BW
L3000-10-W-A10W
L3000-10-W-BW
L4000-8-W
L4000-8-W-A10W
L4000-8-W-BW
L4000-10-W-A10W
L4000-10-W-BW
L8000-20-W-A20W
L8000-20-W-A25W
L8000-20-W-A32W
L8000-20-W-BW
L8000-25-W
L8000-25-W-A20W
L8000-25-W-A25W
L8000-25-W-A32W
L8000-25-W-BW
型號數量折扣標準
出貨日
儲油量
(cm3)
IN側 配管螺牙的No. 滴下最小流量
(l/min)
固定架 配管轉接器組
4天~ 201/80.015未附A6W:Rc1/8
4天~ 201/80.015未附A8W:Rc1/4
4天~ 201/80.015未附A10W:Rc3/8
4天~ 201/40.015未附未附
4天~ 201/40.015未附A6W:Rc1/8
4天~ 201/40.015未附A8W:Rc1/4
4天~ 201/40.015未附A10W:Rc3/8
4天~ 851/40.03未附未附
4天~ 851/40.03未附A10W:Rc3/8
4天~ 851/40.03BW:C型固定架未附
4天~ 853/80.03未附A10W:Rc3/8
4天~ 853/80.03BW:C型固定架未附
4天~ 1701/40.065未附未附
4天~ 1701/40.065未附A10W:Rc3/8
4天~ 1701/40.065BW:C型固定架未附
4天~ 1703/80.065未附A10W:Rc3/8
4天~ 1703/80.065BW:C型固定架未附
4天~ 1703/40.065未附A20W:Rc3/4
4天~ 1703/40.065未附A25W:Rc1
4天~ 1703/40.065未附A32W:Rc1 1/4
4天~ 1703/40.065BW:C型固定架未附
4天~ 17010.065未附未附
4天~ 17010.065未附A20W:Rc3/4
4天~ 17010.065未附A25W:Rc1
4天~ 17010.065未附A32W:Rc1 1/4
4天~ 17010.065BW:C型固定架未附

Loading...

  1. 1

基本資訊

IN側 接續種類 Rc 水氣排出 滾珠材質 樹脂
使用溫度範圍(℃) 5::60 流動方向 右方向 水杯材質詳細 聚碳酸酯
顯示單位 MPa顯示、Rc螺紋

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767